Variadores SINAMICS G120
El variador modular y seguro
El nuevo convertidor de frecuencia SINAMICS
G120 es un variador que destaca sobre todo por su diseño modular así como
por sus numerosas funciones innovadoras –p. ej de seguridad–, conectividad
y recuperación de emergía. Con sus numerosos modelo que cubren
un rango de potencias entre 0,37 y 250 kW son idóneos para numerosas soluciones
de accionamiento.
Variadores descentralizados SINAMICS G120D
Variadores descentralizados para instalación fuera de armario o gabinete
La familia de variadores SINAMICS se amplía con con modelos instalables descentralizadamente. El nuevo convertidor de frecuencia SINAMICS G120D es la solución para tareas de accionamiento exigentes, sobre todo en aplicaciones de transporte y manutención. Gracias a su diseño modular bien pensado, que ofrece protección IP65, se integra sin costuras en la máquina o línea, lo que redunda en alta disponibilidad y, simultáneamente, reducido inventario en almacén. La innovadora tecnología de la etapa de potencia ayuda a ahorrar energía; funciones de seguridad, únicas en el mundo, permiten diseñar máquinas e instalaciones mejoradas que ofrecen mayor productividad. La conectividad al bus PROFIBUS permite integrar óptimamente los accionamientos en TIA , el mundo de la automatización de Siemens.
 |