Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
Productos
SINAMICS G120
Control Units
Power Modules
SINAMICS G120D
Efficient Infeed Technology
Safety Integrated

Los variadores SINAMICS G120

ofrecen una amplia gama de Power Modules para los más variados requisitos de accionamiento

Power Module PM240

El Power Module PM240 dispone de chopper de frenado integrado. Asociado a una resistencia de frenado (disponible como opción) externa esto permite frenar dinámicamente las cargas. El circuito intermedio dispone de condensadores de capacidad adecuada para permitir variaciones reguladas en la tensión del circuito intermedio suficientes para poder usar funciones tales como el respaldo cinético o, en caso de corte de alimentación, la parada segura aprovechando la energía cinética de la carga.

Power Module PM250 y PM260

Los Power Module PM250 y PM260 amplían la gama de productos de SINAMICS G120 asociable a las Control Units (toadas ellas pueden combinarse con PM250 y PM260).
Power Module PM250 lanzados con las tensiones siguientes:
3AC 380-480V ±10%
Power Module PM260 lanzados con las tensiones siguientes:
3AC 660-690V ±10%
La innovadora circuitería permite recuperar, para reinyectarla a la red, la energía cinética de una carga. Gracias a su capacidad de recuperar energía, los Power Modules PM250 abren enormes potenciales de ahorro energético; a diferencia del Power Modul PM240, la energía aportada por el motor funcionando como generador no es disipada en una resistencia de freno en forma de calor. La serie de Power Modules PM260 destaca además por su mayor frecuencia de pulsación y su filtro senoidal integrado.

Beneficios del PM250 en comparación con el PM240

Beneficios para el OEM:
1.º Gracias a la capacidad de recuperación de los Power Modules (freno eléctrico, regenerativo o recuperativo) no se destruye energía en forma de calor en una resistencia de frenado, sino que se devuelve a la red de alimentación. Esto ahorra espacio, el tedioso cálculo de la resistencia de frenado así como el cableado. Además se reduce el calor producido dentro del armario o gabinete.
2.º Se suprime el diseño y cableado del acoplamiento por el circuito intermedio.
3.º La innovadora circuitería minimiza los armónicos que contaminan la red. Ello permite suprimir la reactancia de línea opcional a la entrada del variador. Todo esto ahorra a los tableristas espacio y trabajo de cálculo, selección y aprovisionamiento de componentes.
Beneficios para el cliente final:
1.º La capacidad de recuperación de energía del Power Module ofrece al cliente enormes potenciales de ahorro de energía. En efecto, la energía generada por el motor al funcionar como generador se devuelve a la red.
2.º No hay costos extra para resistencias de frenado o reactancias de línea

Beneficios adicionales del PM260

Beneficios para el OEM:
1.º El PM260 dispone de filtro senoidal integrado. Esto ahorra a los tableristas el montaje y cableado de un filtro senoidal opcional y, con ello, espacio y trabajo de cableado.
Beneficios para el cliente final:
1.º El filtro senoidal integrado hace que la corriente de salida del variador tenga forma de onda senoidal sin distorsiones, y permite cables al motor de hasta 200 m si son apantallados y 300 m si no tienen pantalla. Además aparecen menores corrientes por los cojinetes, lo que cuida el motor.
2.º La frecuencia de pulsación estándar de 16KHz procura una operación silenciosa.
3.º La innovadora tecnología de semiconductores SiC hace que, para una misma potencia, el variador sea más compacto que un variador estándar con filtro senoidal opcional comparable.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use


Tráiler del SINAMICS G120
el variador modular y seguro