Efficient Infeed Technology en variadores SINAMICS G120 y SIMATIC ET200
Siemens establece un nuevo estándar para variadores de la gama compacta: Esta tecnología es única en el mundo y permite regenerar energía a la red eléctrica también desde variadores más pequeños, ligeros y económicos.
Resumen de ventajas de la Efficient Infeed Technology comparada con la tecnología estándar
| |
Tecnología estándar |
Tecnología Efficient Infeed |
| Reactancia de línea (bobina de red) |
Necesaria |
No necesaria |
| Resistencia de frenado |
Necesaria |
No necesaria |
| Trabajo de ingeniería |
Estándar |
Reducido |
| Generación de armónicos |
Estándar |
Reducida |
| Generación de calor al frenar |
Sí |
No |
| Cable de alimentación |
Estándar |
Aprox. 22% inferior |
| Consumo |
Estándar |
Aprox. 22% inferior |
| Eficiencia energética |
Estándar |
Buena |
| Compensación de potencia reactiva |
No |
Sí |
| Costos de montaje |
Estándar |
Bajos |
Breve
película con modelo de presentación de SINAMICS G120 CU240E.
Muestra, entre otras, la regeneración de energía en aplicaciones
con alta potencia de frenado.
Las ventajas de un vistazo
Frenado continuo con un 100 % de la potencia de frenado
Ahorro de energía por regeneración cuando el motor funciona como generador
Supresión de resistencia de frenado, reactancia de línea y chopper de frenado
No hace falta calcular las resistencias de frenado ni un cableado complejo
Mucho menos espacio de montaje necesario que para variadores compactos convencionales
Cable de alimentación hasta un 22 % más pequeño
Ausencia de calor disipado al frenar
Los siguientes variadores de frecuencia están equipados con Efficient Infeed Technology:
En calidad de opción SINAMICS G120 integrado en el Power Module PM250
Siempre con Efficient Infeed Technology SINAMICS G120D SIMATIC ET 200S FC SIMATIC ET 200pro FC
|