Dessins cotés
Pour la sélection de variateurs, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble des principales dimensions à l'aide des tableaux cotés se trouvant dans les catalogues (D11.1).
De plus, nous proposons pour SINAMICS G120 des fichiers dxf/step pouvant être importés dans un système CAO et édités.
Dessins cotés pour SINAMICS G120
| SINAMICS
G120D |
| Taille |
Version |
PDF |
| A |
0,75 kW - 1,5 kW |
 |
| B |
3,0 kW |
 |
| C |
4,0 kW - 7,5 kW |
 |
| SINAMICS G120 Power Module PM240 |
| Taille |
Version |
3D |
STEP |
DXF |
| A |
0,37 kW à 1,5 kW |
 |
 |
 |
| B |
2,2 kW à 4,0 kW |
 |
 |
 |
| 2,2 kW à 4,0 kW avec filtre |
| C |
7,5 kW à 15,0 kW |
 |
 |
 |
| 7,5 kW à 15,0 kW avec filtre |
| D |
18,5 kW à 30,0 kW |
 |
 |
 |
| 18,5 kW à 30,0 kW avec filtre |
 |
 |
 |
| E |
37,0 kW à 45,0 kW |
 |
 |
 |
| 37,0 kW à 45,0 kW avec filtre |
 |
 |
 |
| F |
55,0 kW à 90,0 kW |
 |
 |
 |
| 55,0 kW à 90,0 kW avec filtre |
 |
 |
 |
| SINAMICS G120 Power Module PM250 |
| Taille |
Version |
3D |
STEP |
DXF |
| C |
7,5 kW à 15,0 kW avec filtre |
 |
 |
 |
| D |
18,5 kW à 30,0 kW avec filtre |
 |
 |
 |
| E |
37,0 kW à 45,0 kW avec filtre |
 |
 |
 |
| F |
55,0 kW à 90,0 kW avec filtre |
 |
 |
 |
|