Variateurs SINAMICS G120 encastrables
Le variateur modulaire sûr
Le nouveau variateur de fréquence SINAMICS
G120 se caractérise par sa conception modulaire ainsi que par ses nombreuses
fonctions novatrices, telles que par exemple les fonctions de sécurité,
de communication et de réinjection d'énergie. Avec ces différents
modèles dans les plages de puissance allant de 0,37 à 250
kW, cette gamme convient parfaitement à un grand nombre de solutions d'entraînement.
Variateur de fréquence décentralisé SINAMICS G120D
Variateur de fréquence décentralisé pour des configurations « zéro armoire »
La gamme de variateurs SINAMICS est complétée par l'architecture décentralisée. Le nouveau variateur de fréquence décentralisé SINAMICS G120D est la solution idéale pour les tâches d'entraînement exigeantes, en particulier dans le domaine de la manutention. Grâce à sa structure modulaire avec le degré de protection IP65, il s'intègre parfaitement dans l'installation et contribue à une disponibilité élevée de l'installation en ne demandant qu'un stock très réduit de pièces de rechange. Le concept innovant de la partie puissance récupérative permet d'économiser de l'énergie. Les fonctions de sécurité uniques au monde permettent d'améliorer les concepts d'installation et d'accroître la productivité. Cet entraînement est intégré de manière optimale dans l'environnement d'automatisation TIA de Siemens via PROFIBUS.
 |