Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
SINAMICS G120
SINAMICS G120D
Efficient Infeed Technology
Safety Integrated

La technologie de réinjection de courant sur les variateurs SINAMICS G120 et SIMATIC ET200

Siemens définit une nouvelle référence mondiale dans le domaine des variateurs de vitesse compacts. La technique est inédite et offre la fonction de récupération d'énergie sur des appareils plus petits, plus légers et beaucoup moins chers.

Les avantages de la technologie de réinjection de courant par rapport aux technologies standard en un coup d'œil

  Technologies standard Technologie de réinjection de courant
Inductance réseau indispensable pas nécessaire
Résistance de freinage obligatoire pas nécessaire
Travaux d'étude standard faibles
Production d'harmoniques standard faible
Dissipation de chaleur au freinage oui non
Câbles d'alimentation standard env. 22 % plus petits
Consommation standard env. 22 % plus faible
Efficacité énergétique standard bonne
Compensation de puissance réactive non oui
Travaux de montage standard faibles
Court-métrage avec modèle de présentation pour SINAMICS G120 CU240E.
Montre entre autres la récupération d'énergie dans les applications à puissance de freinage élevée.

Les avantages en bref

Freinage continu à 100 % de la puissance assignée
Economie d'énergie grâce à réinjection de courant lorsque le moteur fonctionne en génératrice
Suppression des résistances de freinage, inductances réseau et hacheurs de freinage
Suppression des études de dimensionnement et du travail de montage des résistances de freinage
Réduction sensible de l'encombrement par rapport aux variateurs compacts conventionnels
Section des lignes d'alimentation réduite de jusqu'à 22 %
Pas de dissipation d'énergie supplémentaire lors du freinage

Les variateurs suivants sont dotés de la nouvelle technologie de réinjection de courant :

En option
SINAMICS G120 intégré dans un bloc de puissance PM250
En version standard
SINAMICS G120D
SIMATIC ET 200S FC
SIMATIC ET 200pro FC
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use