Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
Produits
SINAMICS G120
Control Units
Power Modules
SINAMICS G120D
Efficient Infeed Technology
Safety Integrated

Variateurs SINAMICS G120 encastrables

proposent une large gamme de Control Units pour répondre aux exigences d'entraînement les plus variées.

La régulation d'un moteur par les diverses procédures de régulation s'effectue par le biais de la Control Unit. En plus des fonctions de régulation, d'autres fonctions sont disponibles qui, grâce à un paramétrage spécifique, peuvent être adaptées à une application particulière.
Pour SINAMICS G120, plusieurs Control Units avec différentes configurations sont disponibles. Siemens Industry complète le système modulaire de la série de variateurs de fréquence SINAMICS G120 en lui ajoutant la Control Unit de base (CU240E) pour les applications standard ainsi que la Control Unit PROFINET (CU240S PN-F) pour les applications PROFINET avec fonctions Safety Integrated. Les caractéristiques distinctives sont classées ci-dessous :
  CU240E CU240S CU240S
DP
CU240S
DP-F
CU240S
PN
CU240S
PN-F
Entrées TOR 6 9 9 6 9 6
Entrées TOR de sécurité 2 2
Sorties TOR 3 3 3 3 3 3
Entrées analogiques 2 2 2 2 2 2
Sorties analogiques 2 2 2 2 2 2
Commande Brake
Relay
Brake
Relay
Brake
Relay
Safe Brake
Relay
Brake
Relay
Safe Brake
Relay
Logement MMC 1 1 1 1 1
Evaluation des générateurs
d'impulsions intégrée
1 1 1 1 1
Sondes thermométriques
du moteur
PTC/KTY PTC/KTY PTC/KTY PTC/KTY PTC/KTY PTC/KTY
Communication port 1
point à point
USS
RS232
USS
RS232
USS
RS232
USS
RS232
USS
RS232
USS
RS232
Communication port 2
bus de terrain
USS RS485 USS RS485 Profibus Profibus
Profisafe
Profinet Profinet
Safety Integrated Entrées
TOR de
sécurité
Profisafe
Entrées
TOR de
sécurité
Profisafe
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use


Trailer SINAMICS G120
le variateur modulaire sûr