Disegni quotati
Per la scelta dei convertitori potete esaminare le principali dimensioni, consultando le tabelle delle dimensioni nei cataloghi (D11.1).
Inoltre, noi offriamo per SINAMICS G120 dei file dxf/step; questi possono essere integrati in un sistema CAD per ulteriori elaborazioni.
Disegni quotati per SINAMICS G120
| SINAMICS
G120D |
| Grandezza costruttiva |
Esecuzione |
PDF |
| A |
0,75 kW - 1,5 kW |
 |
| B |
3,0 kW |
 |
| C |
4,0 kW - 7,5 kW |
 |
| SINAMICS G120 Power Module PM240 |
| Grandezza costruttiva |
Esecuzione |
3D |
STEP |
DXF |
| A |
0,37 kW - 1,5 kW |
 |
 |
 |
| B |
2,2 kW - 4,0 kW |
 |
 |
 |
| 2,2 kW - 4,0 kW con filtro |
| C |
7,5 kW - 15,0 kW |
 |
 |
 |
| 7,5 kW - 15,0 kW con filtro |
| D |
18,5 kW - 30,0 kW |
 |
 |
 |
| 18,5 kW - 30,0 kW con filtro |
 |
 |
 |
| E |
37,0 kW - 45,0 kW |
 |
 |
 |
| 37,0 kW - 45,0 kW con filtro |
 |
 |
 |
| F |
55,0 kW - 90,0 kW |
 |
 |
 |
| 55,0 kW - 90,0 kW con filtro |
 |
 |
 |
| SINAMICS G120 Power Module PM250 |
| Grandezza costruttiva |
Esecuzione |
3D |
STEP |
DXF |
| C |
7,5 kW - 15,0 kW con filtro |
 |
 |
 |
| D |
18,5 kW - 30,0 kW con filtro |
 |
 |
 |
| E |
37,0 kW - 45,0 kW con filtro |
 |
 |
 |
| F |
55,0 kW - 90,0 kW con filtro |
 |
 |
 |
|