Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
SINAMICS G120
SINAMICS G120D
Efficient Infeed Technology
Safety Integrated

Convertitori SINAMICS G120 in esecuzione a chassis

Il convertitore modulare e sicuro

Il nuovo convertitore di frequenza SINAMICS G120 si distingue particolarmente per la sua struttura modulare e per le sue numerose funzioni innovative riguardanti ad es. sicurezza, capacità di comunicazione e il recupero in rete dell'energia. Con le sue diverse esecuzioni d'apparecchiatura nel campo di potenza da 0,37 kW a 250 kW, esso è adatto a molteplici soluzioni di azionamento.

Convertitore di frequenza decentrato SINAMICS G120D

Convertitore di frequenza decentrato per installazione senza quadro elettrico

La gamma dei convertitori della famiglia SINAMICS è stata ampliata con la tecnica di installazione decentrata. Il nuovo convertitore di frequenza SINAMICS G120D rappresenta la soluzione per esigenti compiti di azionamento specialmente nel settore della tecnica dei trasporti industriali. Con la sua forma costruttiva modulare ben studiata con grado di protezione IP65, si inserisce direttamente nell'impianto assicurandone un'elevata disponibilità con una contemporanea gestione ridotta delle scorte a magazzino. Il concetto innovativo della parte di potenza con capacità di recupero in rete fa risparmiare energia; funzioni di sicurezza, presenti per la prima volta al mondo in questa classe di apparecchiature, consentono migliori concetti impiantistici con maggiore produttività. Tramite PROFIBUS, l'azionamento si integra in modo ottimale nel mondo dell'automazione Siemens TIA.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use


SINAMICS G120 Trailer
Il convertitore modulare e sicuro