Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
SINAMICS G120
SINAMICS G120D
Efficient Infeed Technology
Safety Integrated

Efficient Infeed Technology con convertitori SINAMICS G120 e SIMATIC ET200

La Siemens fissa un nuovo standard ineguagliabile per i convertitori compatti: la tecnica è unica al mondo e consente il recupero di energia in rete per apparecchiature piccole, leggere e molto più economiche.

I vantaggi in sintesi della Efficient Infeed Technology rispetto alla tecnologia standard

  Tecnologia standard Efficient Infeed Technology
Bobina di rete Necessaria Non necessaria
Resistenza di frenatura Necessaria Non necessaria
Onere di progettazione Standard Basso
Armoniche generate Standard Basse
Generazione di calore durante la frenatura No
Adduzione di energia Standard Minore del 22% circa
Corrente assorbita Standard Minore del 22% circa
Efficienza energetica Standard Buona
Compensazione della potenza reattiva No
Onere di montaggio Standard Basso
Cortometraggio con modello dimostrativo del SINAMICS G120 CU240E.
Presenta tra l'altro il recupero di energia in rete per applicazioni con elevata potenza di frenatura.

I vantaggi in sintesi

Frenatura continua con il 100 % della potenza nominale
Risparmio energetico con il recupero in rete nel funzionamento generatorico del motore
Resistenza di frenatura, bobina di rete e chopper di frenatura non servono più
Nessuna complessa progettazione delle resistenze di frenatura e nessun cablaggio oneroso
Spazio di montaggio sensibilmente ridotto rispetto ai tradizionali convertitori compatti
Cavi di alimentazione di sezione inferiore (fino al 22 %)
Nessuna generazione supplementare di calore in caso di frenatura

I seguenti convertitori sono equipaggiati con Efficient Infeed Technology:

Come opzione
SINAMICS G120 integrato nella parte di potenza PM250
Sempre con Efficient Infeed Technology
SINAMICS G120D
SIMATIC ET 200S FC
SIMATIC ET 200pro FC
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use