English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Infomaterial
Tools & Downloads
Maßbilder

Maßbilder

Zur Auswahl von Umrichtern können Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Abmessungen anhand der in den Katalogen (D11.1) vorhandenen Maßtabellen verschaffen. Zusätzlich bieten wir für SINAMICS G120 dxf/step-Dateien an; diese können in ein CAD-System eingebunden und weiterverarbeitet werden.
Maßbilder für SINAMICS G120
SINAMICS G120D
Baugröße Ausführung PDF
A 0,75 kW - 1,5 kW
B 3,0 kW
C 4,0 kW - 7,5 kW
SINAMICS G120 Power Module PM240
Baugröße Ausführung 3D STEP DXF
A 0,37 kW - 1,5 kW
B 2,2 kW - 4,0 kW
2,2 kW - 4,0 kW mit Filter
C 7,5 kW - 15,0 kW
7,5 kW - 15,0 kW mit Filter
D 18,5 kW - 30,0 kW
18,5 kW - 30,0 kW mit Filter
E 37,0 kW - 45,0 kW
37,0 kW - 45,0 kW mit Filter
F 55,0 kW - 90,0 kW
55,0 kW - 90,0 kW mit Filter
SINAMICS G120 Power Module PM250
Baugröße Ausführung 3D STEP DXF
C 7,5 kW - 15,0 kW mit Filter
D 18,5 kW - 30,0 kW mit Filter
E 37,0 kW - 45,0 kW mit Filter
F 55,0 kW - 90,0 kW mit Filter
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen