|
|
| Breites Produktspektrum von Standardantrieben bis hin zu Speziallösungen | | Für jeden Einsatz gerüstet | Innovative Maschinen brauchen immer kompaktere, dynamischere und flexiblere Antriebe, um die hohen Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Produktivität zu erfüllen. Siemens bietet für jede Antriebsaufgabe den richtigen Antrieb: Vom Energiesparmotor für effiziente Energiebilanz über hochpräzise Synchron- oder Asynchron-Servomotoren und innovative Direktantriebe bis hin zu Großmotoren. Branchenspezifische Anforderungen erfüllen die zahlreichen Spezialmotoren. Zudem steht für jeden Motor der passende Frequenzumrichter zur Verfügung.
 Siemens hat seit mehr als 140 Jahren Elektromotoren im Programm. Die Trendsetter im Maschinenbau oder der Logistik sind Antriebe, die mit weniger Energie mehr Power auf kleinerem Raum erbringen. Siemens entwickelt deshalb immer leistungsfähigere Motoren, die innovative Technologien einsetzen.
Gefragte Energiesparer
Da 97 % der Lebenszykluskosten eines Motors auf den Energieverbrauch und nur 3 % auf Anschaffung und Installation entfallen, hat Siemens Energiesparmotoren entwickelt, die den Stromverbrauch deutlich senken. Hocheffiziente Motoren in der höchsten EU-Wirkungsgradklasse EFF1 (High Efficiency) und wirkungsgradverbesserte Energiesparmotoren der Klasse EFF2 setzen ein enormes Ratiopotenzial frei.
Die neue IEC-Motorenreihe 1LE1 bietet im Aluminiumgehäuse die Effizienzklassen EFF2 und EFF1 mit einer Leistung von 750 W bis 22 kW. Die hocheffizienten Motoren mit EFF1 sind mit Kupferdruckgussläufern ausgestattet und dadurch wesentlich kompakter sie kommen mit dem gleichen Gehäuse aus wie die EFF2-Motoren. Die Asynchronmotoren der Reihe 1LA9 (0,06 bis 37 kW) und der Reihe 1LG6 im Graugussgehäuse von 11 bis 200 kW erfüllen gleichzeitig die Wirkungsgrade nach EFF1 und EPAct (Energy Policy Act of 1992). Alle Motoren können aufgrund eines modularen Konzeptes für die einfache Integration in Anlagen und Maschinen mit Geber, Bremse oder Fremdlüfter erweitert werden.
Die IEC- und NEMA-Motoren ziehen mit ihren hohen Wirkungsgraden am gleichen Strang. Die New NEMA-Motoren (National Electrical Manufacturers Association) sind ebenfalls mit Kupferdruckgussläufern verfügbar. Ihre Wirkungsgradwerte liegen sogar über dem NEMA-Premium-Wirkungsgrad. Für den Betreiber verringern sich infolge des reduzierten Energieverbrauchs in dieser Ausführung die Lebenszykluskosten des Motors signifikant.
Getriebemotoren
Die neue Getriebemotorenreihe Flender Motox vereint die Produkteigenschaften und Möglichkeiten der bisherigen Getriebemotorenreihen SGM von Siemens und Motox-N von Flender und bietet damit für alle Anwendungsfälle eine maßgeschneiderte Lösung.
Motoren für Motion Control-Anwendungen
Für den Einsatz in Motion Control-Anwendungen steht ein breites Spektrum an Synchron-Servomotoren der Reihen 1FK7, 1FT6 und 1FT7 mit Leistungen von 0,05 bis 118 kW bereit. Sie sind äußerst kompakt, hoch dynamisch und präzise und eignen sich deshalb vor allem für Positionier- und Motion Control-Aufgaben in Produktionsmaschinen und als Vorschubantriebe in Werkzeugmaschinen.
Kompakter Bau, Dynamik und eine hohe Rundlaufgenauigkeit zeichnen die Asynchron-Servomotoren der Baureihen 1PH7, 1PL6 und 1PH4 aus. Sie sind für Leistungen von 3,7 bis 630 kW verfügbar und werden primär in Convertingapplikationen und als Haupt-/Spindelantriebe z. B. in Werkzeugmaschinen eingesetzt. Die Motoren stehen mit verschiedenen Kühlarten zur Verfügung: selbstgekühlt ohne Lüfter, fremdbelüftet und wassergekühlt. Servogetriebemotoren gibt es mit Flach-, Stirnrad-, Kegelrad-, Schnecken- und Planetengetriebe mit Leistungen von 0,3 bis 57 kW für Positionieranwendungen z. B. in Handlingapplikationen.
Direktantriebe dienen zunehmend als Ersatz für konventionelle mechanische Übertragungselemente (Getriebe, Kugelrollspindeln), wobei der Torquemotor präzise Rundachsen antreibt, während der Linearmotor auf höchst dynamische Positionierachsen spezialisiert ist. Darüber hinaus enthält das Portfolio auch Spezialantriebe für die Textilindustrie, Werkzeugmaschinenspindeln usw.
Für jeden Motor der passende Umrichter
Ergänzt werden die Niederspannungs- und Getriebemotoren durch AC-Umrichter, die alle technologischen und dynamischen Anforderungen des Maschinenbaus erfüllen. Für Anwendungen mit geringerer Anforderung an die Dynamik im kleinen bis mittleren Leistungsbereich eignen sich die Umrichter Micromaster, Sinamics G110 und Sinamics G120. Sinamics G120 gibt es mit vielfältigen Optionen: mit Safety Integrated-Funktionalität, netzgeführter Energierückspeisung, verschiedenen Kommunikationsschnittstellen wie Profibus und Profinet oder als Ausführung in IP65 (G120D).
Für High Performance-Anwendungen im industriellen Maschinen- und Anlagenbau wird zunehmend das modulare Antriebssystem Sinamics S120 eingesetzt. Es stehen Geräte für Leistungen von 0,12 kW bis 1200 kW zur Verfügung, die wahlweise mit Vektor- oder Servoregelung betrieben werden können. Mit dem Baukasten lassen sich sowohl Einzel- als auch Mehr- und Vielachsanwendungen bestens lösen. Der dezentrale Antrieb Simodrive Posmo reduziert das Schaltschrankvolumen und minimiert den Aufwand für Projektierung und Verkabelung.
Motoren bis 100 MW
Siemens deckt nicht nur den Niederspannungsbereich bis 4 MW ab, sondern bietet auch das komplette Spektrum von Antrieben höherer Leistung. Dazu gehören Hochspannungsasynchronmotoren von 200 kW bis 30 MW und Hochspannungssynchronmotoren bis 100 MW, die sich durch maximale Leistung bei minimalen Abmessungen und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Zudem sind Gleichstrommotoren bis zu einer Leistung von 1610 kW lieferbar, die nicht nur zuverlässig und geräuscharm sind, sondern auch eine kleine Achshöhe bei hohem Drehmoment aufweisen.
Kunden- und branchenspezifische Spezialmotoren
Die meisten Anwendungen lassen sich mit dem breit gefächerten Siemens-Standardspektrum an Motoren bedienen. Bei Anforderungen, die ein spezielles Maschinendesign erfordern, kommen kunden- und branchenspezifische Spezialmotoren zum Einsatz. Mit der Loher GmbH, die seit der Akquisition von Flender zu Siemens gehört, wurde das Portfolio in diesem Sektor erheblich erweitert und komplettiert. Als führender Anbieter explosionsgeschützter Antriebe deckt Loher alle Zündschutzarten ab: Staub-Ex, Non-Sparking (EEx n), erhöhte Sicherheit (EEx e), druckfeste Kapselung (EEx d) und Überdruckkapselung (EEx p) bis in den Megawattbereich. Auch Doppelschutz in EEx e und EEx d sowie Staub- plus Gasexplosionsschutz ist möglich. Beispiele für branchenspezifische Lösungen sind Loher Chemstar- und Vario-Motoren für die explosiven und aggressiven Atmosphären in Chemie, Petrochemie, Öl & Gas sowie On-Deck-Motoren auf Schiffen, Tiefseemotoren oder Mining-Motoren. Durch die Flexibilität von Loher lässt sich dabei jeder Motor genau auf die kundenspezifischen Bedürfnisse zuschneiden.
Im Berliner Dynamowerk baut Siemens Spezialantriebe im hohen Megawattbereich. Typische Beispiele dafür sind Walzwerk-Hauptantriebe, integrierte Antriebe für Schachtförderanlagen oder getriebelose Ringmotoren für Erzmühlen oder Tage-baubaggerantriebe, die in die Seiltrommel integriert sind.
High Torque, High Speed: Alternative für bestimmte Anwendungen
Bei Arbeitsmaschinen, die entweder hohe Drehmomente, niedrige Drehzahlen oder besonders hohe Drehzahlen erfordern, lohnt sich der Einsatz von Direktantrieben. Bei hohen Drehmomenten oder niedrigen Drehzahlen garantieren Hochleistungs-Torquemotoren HT-direct in Permanentmagnettechnik niedrige Betriebskosten bei maximaler Verfügbarkeit. Besonders schnell laufende Arbeitsmaschinen mit etlichen 1000 U/min gibt es vor allem bei großen Kompressoren in der Öl & Gas-Industrie, aber auch bei Lüftern, Gebläsen, Pumpen und Prüfständen. Hier sind Motoren erforderlich, die entsprechend hohe Drehzahlen erreichen und beherrschen. High-Speed-Motoren HS-modyn decken ein Spektrum von 15.000 U/min bei 4 MW, bis 6.000 U/min bei 16 MW ab. Für maximale Zuverlässigkeit sorgt vor allem die einzigartige Läufertechnologie.
Der Massivläufer mit Kupferkäfig beherrscht auch bei höchsten Drehzahlen die Fliehkräfte und sorgt für maximale Schwinggüte. Das Resultat ist ein reibungsloser Betrieb und eine lange Maschinenlebensdauer. Der Wellenlüfter macht einen störanfälligen Fremdlüfter überflüssig und gewährleistet Kühlung, solange der Motor läuft.
Hochtemperatur-Supraleiter-Maschinen
Bei der Entwicklung innovativer Elektromaschinenkonzepte investiert Siemens unter anderem in die Supraleitertechnik. Anstelle herkömmlicher Kupferwicklungen kommen hierbei Supraleiter zum Einsatz, die einen verlustfreien Stromtransport und damit außergewöhnlich hohe Wirkungsgrade ermöglichen. Die Stromdichten sind mehr als 20-mal größer als bei Kupfer. So lassen sich gegenüber konventionellen Maschinen Volumen und Gewicht etwa halbieren, Geräusche und Vibrationen reduzieren und die Überlastfähigkeit erhöhen.
So genannte Hochtemperatur-Supraleiter, bei denen der Supraleitereffekt bei weniger tiefen Temperaturen und damit geringerem Kühlaufwand eintritt, erlauben einen wirtschaftlichen Einsatz dieser Technik.
Umrichter für Großantriebe
Umrichterseitiger Systempartner bei den Großantrieben sind vor allem Geräte der Sinamics-Familie. Einbaugeräte Sinamics G130 und Schrankgeräte Sinamics G150 sind auf Einzelantriebe mit großer Leistung zugeschnitten, die keine Netzrückspeisung benötigen. Sinamics GM150 setzt das Funktions- und Anwendungsspektrum des Sinamics G150 in die Mittelspannung fort. Der Sinamics für Synchronmaschinen mit höchsten Leistungen ist der robuste und nahezu wartungsfreie Sinamics GL150.
Für Antriebsaufgaben großer Leistung, bei denen durch häufige Bremszyklen eine Netzrückspeisung sinnvoll ist, sind Sinamics der S-Klasse die passende Lösung. Sinamics S120 mit großer Leistung sind für Leistungen bis 1200 kW erhältlich, entweder mit Luftkühlung oder mit Flüssigkeitskühlung. Eine Besonderheit sind dabei die Sinamics S120 Cabinet Modules ein modulares Schrankgeräte-Baukastensystem, bei dem sich über standardisierte Schnittstellen schnell, einfach und anschlussfertig beliebige Mehrmotorensysteme von 1,6 bis 4500 kW verwirklichen lassen. Das Funktions- und Anwendungsspektrum von Sinamics S150 und S120 setzt Sinamics SM150 in die Mittelspannung fort.
Die Drehzahlregelung der Gleichstrommotoren übernehmen Stromrichter vom Typ Simoreg DC-Master, die mit bis zu 18.000 A lieferbar sind. Sie zeichnen sich durch einfache und schnelle Inbetriebnahme, einfache Bedienung und redundante Antriebskonzepte aus. Für eine hohe Anlagenverfügbarkeit sorgt der Simoreg Converter Commutation Protector. Er schützt den Antrieb vor den Auswirkungen des Wechselrichterkippens bei Netzeinbrüchen.
Neuzugänge runden das Portfolio ab
Durch die Akquisition von Flender und Robicon hat auch die Siemens-Umrichtertechnik weitere Verstärkung erhalten. Mit Dynavert bietet Loher den passenden Umrichter für seine kunden- und branchenspezifischen Motoren an. Der speziell für die chemische und petrochemische Industrie konzipierte Dynavert T, in den alle branchentypischen Features als Standard integriert sind, ist in das branchenübliche Prozessleitsystem Simatic PCS 7 eingebunden und hat eine ATEX-zertifizierte Kaltleiterabschaltung für Ex-Motoren der Zone 1 und 2. Zudem ist er im System mit Chemstar-Motoren für die Zündschutzarten EEx n, EEx e und EEx d ATEX-zertifiziert.
Beim kompakten Mittelspannungsumrichter Perfect Harmony von Robicon für das Leistungsspektrum von 150 kW bis 120 MW sorgt das innovative Konzept des Zellenbypass für höchste Verfügbarkeit.
Sinamics für große Motoren
Sinamics G130/150: Erhältlich in allen Spannungsklassen von 380 bis 690 V und für ein Leistungsspektrum von 75 bis 1500 kW Sinamics GM150: Mittelspannungsantriebe für Anwendungen ohne Netzrückspeisung; Motorspannungen von 2,3 bis 7,2 kV; Leistungsspektrum von 800 bis 25.000 kW Sinamics GL150: Speziell für Synchronmaschinen bis 100 MW Sinamics S150/120: Einzel- und Mehrmotorenantriebe für den 4-Quadranten-Betrieb bis 4500 kW; durch integrierte Active-Infeed-Technologie nahezu netzrückwirkungsfrei und unempfindlich gegenüber Netzspannungsschwankungen Sinamics SM150: Mittelspannungsantrieb für Einzel- und Mehrmotorenantriebe von 0,5 bis 28 MW, 4-Quadranten-Betrieb ohne Einschränkungen.
Advance 2 / 2007 |  |
|
|
|