English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Events & Messen
Wirtschaftliche Sicherheit
Sicherheit in automatisierten Prozessen zu gewährleisten, ist nicht nur eine Frage menschlicher Verpflichtung, sondern auch wirtschaftlicher Vernunft. Nach dieser Maxime von Werner von Siemens bietet Siemens mit Safety Integrated umfassende Lösungen für die Fertigungs- und Prozessindustrie, die mit optimalen Dienstleistungen für alle Lebensphasen einer sicherheitstechnischen Anlage oder Maschine kombinierbar sind.

Dezentral einfach optimal
Zeit gewinnen, darum geht es heutzutage beim Engineering, bei der Installation, in der Produktion, im Servicefall. Eine besonders rationelle Fördertechnik ermöglicht jetzt ein neuer, robuster und kompakter Antrieb: Mechanisch und elektrisch auf hohe Verfügbarkeit und einfache Anwendung optimiert, bietet er mit seiner markteingeführten Familie praxisnahe, durchgängige Antriebstechnik - samt integrierter Sicherheitsfunktionen.

Standardantrieb, rückspeisefähig ...
Sicherheit, Leistung und Komfort lassen sich trotz Kostensparen erreichen. Das beweisen neue modulare Standardantriebe, die - einzigartig in dieser Preis- und Leistungskategorie - auch die netzgeführte Energierückspeisung beherrschen. Sie sind einfach zu projektieren, schnell installiert und sparen außer Energie auch Platz und Kühlaggregate ein. So stehen schon bei kleinen Bemessungsleistungen unterm Strich viele Vorteile - für den Maschinen- und Anlagenbauer wie für den Endkunden.

Für jeden Einsatz gerüstet
Innovative Maschinen brauchen immer kompaktere, dynamischere und flexiblere Antriebe, um die hohen Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Produktivität zu erfüllen. Siemens bietet für jede Antriebsaufgabe den richtigen Antrieb: Vom Energiesparmotor für effiziente Energiebilanz über hochpräzise Synchron- oder Asynchron-Servomotoren und innovative Direktantriebe bis hin zu Großmotoren. Branchenspezifische Anforderungen erfüllen die zahlreichen Spezialmotoren. Zudem steht für jeden Motor der passende Frequenzumrichter zur Verfügung.

Einzigartige Erlebniswelten
Die Unterwasserwelt besitzt viele Fassetten und liefert eine schier unglaubliche Menge an Eindrücken. Großaquarien sollen den Menschen tiefe Einblicke in solche Ökosysteme gewähren und ihnen dabei die Natur näher bringen. Ein Full-Service-Hersteller solcher Anlagen berichtet, worauf es ankommt. Interessant ist, dass er für die Antriebs- und Steuerungstechnik ausschließlich Geräte einsetzt, wie sie in der Industrie Verwendung finden.

Sicherer Antrieb mit Mehrwert
Ein neuer Antrieb für Asynchronmotoren setzt hohe Maßstäbe für Standardumrichter mit Highlights wie Modularität, robuster Kühlung und einer zukunftssicheren Ausstattung an Sicherheit. Hierbei sind die voll integrierten Sicherheitsfunktionalitäten Sicher Abgeschaltetes Moment, Sicherer Stopp (SS1), Sichere Bremsansteuerung und Sicher Begrenzte Geschwindigkeit (SLS) TÜV-zertifiziert. Weltweit neu ist die geberlose Realisierung der integrierten Sicherheitsfunktionen für SS1 und SLS.

Exakt und effizient pumpen
Drehzahlvariable Pumpenantriebe sparen Energie und schonen die Mechanik. Besonders effizient lassen sich diese Einsparpotentiale ausschöpfen, wenn die eingesetzten Gerätereihen bereits auf Antriebsaufgaben wie Pumpen zugeschnitten sind. Exakte und zuverlässige Arbeitsweise wird ergänzt durch ein einheitliches sowie vor allen einfaches Bedienkonzept - von einigen Watt bis in den zweistelligen Megawattbereich.

Gewinn für Klima und Industrie
Durch KIimawandel, steigende Brennstoffpreise, die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen und Richtlinien wie EuP der Europäischen Union rückt das Thema Energiesparen immer mehr in den Vordergrund. Ein besonderes Augenmerk muss dabei der Antriebstechnik gelten, ist sie doch zu etwa 70 Prozent am industriellen Stromverbrauch beteiligt. Auf der anderen Seite lassen sich gerade hier durch eine gezielte Kombination bestimmter Maßnahmen besonders hohe Einsparpotentiale erzielen. Dabei sind die einzelnen Komponenten zu betrachten, die größten Potentiale bergen aber die Systemwirkungsgrade.

Für jeden Anwendungsfall das passende Einspeisekonzept
Mit drei alternativen Einspeisekonzepten bietet die neue Antriebsfamilie Sinamics jetzt für jeden Anwendungsfall die ideale Lösung. Bei rein motorischem Betrieb sind Einspeisungen ohne Netzrückspeisung die wirtschaftlichste Lösung. Ist durch zeitweiligen generatorischen Betrieb Netzrückspeisung sinnvoll, sind hierfür zwei Varianten verfügbar: Eine Standardlösung mit einer ungeregelten Ein-/Rückspeiseeinheit - bei besonders hohen Anforderungen an Anlagenverfügbarkeit und Netzqualität - Geräte mit einer geregelten Ein-/Rückspeiseeinheit.

Kühl, sicher, praktisch
Eine neue Umrichterreihe macht durch besonders praxisgerechte Konzeption auf sich aufmerksam. Highlights sind die einfache Handhabung, ein innovatives Kühlkonzept - und eine zukunftssichere Ausstattung mit innovativen Sicherheitsfunktionen. Sie setzt neue Maßstäbe bei Antrieben für Standardmotoren. Die neuen Leistungsteile (Power Module) bieten verschiedene Spannungslevel, zunächst zwischen 380 und 480 Volt, unterstützen das Namur-kompatible Profidrive-Protokoll für die chemische Industrie und sind vorbereitet für Safety Integrated. Auch die übrigen Features der neuen Geräte lassen erkennen: Hier wächst eine Umrichterreihe heran, die Maschinenbauern und der Fertigungs- und Prozessindustrie wertvolles Potential zur weiteren Kostensenkung erschließt.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter