English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SINAMICS G120
SINAMICS G120P
SINAMICS G110D
SINAMICS G120D
Intelligent Operator Panel
Efficient Infeed Technology
Safety Integrated

Einbaugeräte SINAMICS G120

Der modulare und sichere Umrichter

Der neue Frequenzumrichter SINAMICS G120 zeichnet sich insbesondere durch seinen modularen Aufbau sowie durch seine zahlreichen innovativen Funktionen, wie z. B. für Sicherheit, Kommunikationsfähigkeit und Energierückspeisung, aus. Mit seinen unterschiedlichen Geräteausführungen im Leistungsbereich von 0,37 bis 250 kW eignet er sich für eine Vielzahl von Antriebslösungen.

Dezentraler Frequenzumrichter SINAMICS G110D

Dezentraler Frequenzumrichter für den schaltschranklosen Aufbau

Die neue Frequenzumrichterreihe SINAMICS G110D ist die Lösung für einfache Antriebsaufgaben speziell im Bereich der Fördertechnik. Der Umrichter erlaubt die stufenlose Drehzahlregelung von Drehstromasynchronmotoren und erfüllt die Anforderungen fördertechnischer Anwendungen mit Frequenzsteuerung. Mit seiner kompakten und flachen Aufbauform in Schutzart IP65 fügt er sich optimal in die Anlage ein. Über AS-Interface lässt sich der Antrieb bestens in die Siemens Automatisierungswelt TIA einbinden.
Mit seinem großen Leistungsbereich von 0,75 kW bis 7,5 kW eignet er sich für eine Vielzahl von dezentralen Antriebslösungen.

Dezentraler Frequenzumrichter SINAMICS G120D

Dezentraler Frequenzumrichter für den schaltschranklosen Aufbau

Das Spektrum der SINAMICS Antriebsfamilie wird um Dezentrale Aufbautechnik erweitert. Der neue Frequenzumrichter SINAMICS G120D ist die Lösung für anspruchsvolle Antriebsaufgaben speziell im Bereich der Fördertechnik. Mit seiner durchdachten modularen Bauform in Schutzart IP65 fügt er sich nahtlos in die Anlage ein und ermöglicht dabei hohe Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitig geringer Lagerhaltung. Das innovative rückspeisefähige Leistungsteilkonzept hilft, Energie zu sparen; weltweit einzigartige Sicherheitsfunktionen ermöglichen verbesserte Anlagenkonzepte mit höherer Produktivität. Über PROFIBUS ist der Antrieb optimal in die Siemens Automatisierungswelt TIA eingebunden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen


SINAMICS G120 Trailer
der modulare und sichere Umrichter