English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Events & Messen
Control Unit für Basisanwendungen im Frequenzumrichtersystem Sinamics
Mit der Basis Control Unit 240E erweitert Siemens Automation and Drives (A&D) den modularen Baukasten der Frequenzumrichterreihe Sinamics G120.

Die neue Regelungsbaugruppe (Control Unit) ist für Standardapplikationen optimiert. Durch Kombination mit dem Standardleistungsteil PM240 oder dem Leistungsteil PM250 mit Energierückspeisung kann die neue Control Unit flexibel für Applikationen im Leistungsbereich zwischen 0,37 und 90 kW und Spannungen von 380V bis 480V eingesetzt werden.

Die Regelungsbaugruppen und die Leistungsteile der Umrichterreihe Sinamics G120 sind als separate, austauschbare Funktionseinheiten konzipiert und können frei zu einem applikationsspezifischen Umrichter kombiniert werden. Das Engineering und die Inbetriebnahme laufen wie gewohnt mit den Tools Sizer und Starter.

Weitere Informationen im Internet unter:www.siemens.de/sinamics-g120
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
deutsch englisch spanisch

Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
deutsch englisch spanisch

Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter:www.siemens.com/ad-bild/1704

Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD 1704" an:
Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth.
Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.de

Informationsnummer: AD SD 2007111704.d
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter