English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Events & Messen
Control Unit für Basisanwendungen im Frequenzumrichtersystem Sinamics
Mit der Basis Control Unit 240E erweitert Siemens Automation and Drives (A&D) den modularen Baukasten der Frequenzumrichterreihe Sinamics G120.

Dezentraler Frequenzumrichter mit Profinet
Der dezentrale Frequenzumrichter Sinamics G120D von Siemens Automation and Drives (A&D) wird um eine Variante mit Profinet-Anschluss erweitert. Diese ist als Standard- oder Safety-Integrated-Ausführung erhältlich. Der Umrichter eignet sich vor allem für Fördertechnikapplikationen wie zum Beispiel in der Automotive-Branche.

Profinetanbindung für Sinamics G120
Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert den modularen Baukasten der Frequenzumrichterreihe Sinamics G120 um die Control Unit (CU) mit Profinet-Schnittstelle. Damit kann die Umrichterreihe Sinamics G120 auch in komplexen Automatisierungsarchitekturen mit Echtzeit-Ethernet-Anforderung eingesetzt werden.

Dezentraler Frequenzumrichter für Fördertechnikapplikationen
Die Frequenzumrichterreihe Sinamics G120 von Siemens Automation and Drives (A&D) wird um eine dezentrale Variante in Schutzart IP65 erweitert. Der Sinamics G120D zeichnet sich durch eine sehr flache Bauform, einheitlichen Footprint und eine hohe Durchgängigkeit bei Leistungen von 0,75 bis 7,5 kW aus. Darüber hinaus verfügt der dezentrale Frequenzumrichter über in dieser Leistungsklasse herausragende integrierte Sicherheitsfunktionen. Der Umrichter eignet sich vor allem für Fördertechnikapplikationen wie zum Beispiel in der Automotivebranche.

Rückspeisefähige Leistungsteile erweitern Frequenzumrichter Sinamics G120
Mit den rückspeisefähigen Powermodulen PM250 und PM260 erweitert Siemens Automation and Drives (A&D) die Frequenzumrichterreihe Sinamics G120.Der Strom aus dem generatorischen Betrieb von Antrieben wird in das Stromnetz zurückgespeist. Das PM250 mit Nennspannung 400 V umfasst den Leistungsbereich von 5,5 kW bis 75 kW in den Baugrößen C bis F. Das PM260 für 690 V ist in der Baugröße D für 15 kW und optional mit Eingangsfilter Class A erhältlich.

Neue Variante des Frequenzumrichters G120 für den Spannungsbereich 690 V
Siemens Automation and Drives (A&D) zeigt auf der diesjährigen Achema mit Sinamics G120 690 V erstmals einen modularen Umrichter mit integriertem Sinus-Filter auf Basis der Siliziumkarbid-Technologie. Diese Variante erweitert gleichzeitig die Sinamics-Reihe um ein Gerät für den Spannungsbereich von 690 V und Leistungen zwischen 7,5 und 55 kW. Der Umrichter verfügt über eine netzgeführte Energierückspeisung und ist mit vier verschiedenen Safety-Integrated-Funktionalitäten sowie NAMUR-konformer Profibus-Kommunikation. Damit bietet der Umrichter Sinamics G120 690 V umfassende Lösungen für den Einsatz in der chemischen Industrie.

Antriebsfamilie Sinamics mit Netzrückspeisung
Mit Smart Infeed und Active Infeed zeigt Siemens Automation and Drives (A&D) auf der diesjährigen Hannover Messe zwei Rückspeisekonzepte für die Antriebsfamilie Sinamics. Der Strom aus dem generatorischen Betrieb von Antrieben wird in das Stromnetz zurückgespeist. Je nach den Anforderungen einer Applikation und ihrer Umgebung ist Smart Infeed als Standardlösung oder Active Infeed für besonders hohe Anlagenverfügbarkeit und Netzqualität geeignet. Für Applikationen, die keine Netzrückspeisung erfordern, bietet Siemens mit der Variante Basic Infeed eine kostengünstige Lösung. Damit steht dem Anwender mit Sinamics eine Antriebsfamilie mit drei Einspeisevarianten zur Verfügung.

Modularer Frequenzumrichter ergänzt Antriebsfamilie Sinamics
Mit Sinamics G120 ergänzt Siemens Automation and Drives (A&D) die Antriebsfamilie Sinamics im Leistungsbereich zwischen 0,37 und 90 kW. Der neue Frequenzumrichter ist für Spannungen zwischen 380 und 480 V ausgelegt und bietet Vektorregelung, Spannungsfrequenzsteuerung und Flux Current Control (FCC). Sinamics G120 zeichnet sich durch seine Modulbauweise aus und kann so auf die spezifischen Anforderungen einer Applikation angepasst werden.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter