|
|
Einbaugeräte SINAMICS G120
bieten ein breites Spektrum an Power Modulen für unterschiedlichste Antriebsanforderungen
Power Module PM240
Die Power Module PM240 besitzen einem integrierten
Brems-Chopper. Mittels externen Bremswiderstandes (als Option bestellbar)
können
Lasten dynamisch abgebremst werden. Der Zwischenkreis weist eine angemessene
Zwischenkreiskapazität auf, so dass ein ausreichender Hub für die
Regelung der Zwischenkreisspannung zur Verfügung steht, um damit Funktionen
wie die kinetische Pufferung oder das gezielte, sichere Herunterfahren bei
Netzausfall aus der kinetischen Energie der Last leicht zu bewältigen.
Power Modul PM240 ist im folgenden
Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:
3AC 380-480V ±10% 0,37 kW bis 250 kW
Power Module PM250 und PM260
Die Power Module PM250 und PM260 erweitern das modulare Produktspektrum von
SINAMICS G120 in Verbindung mit den Control Units (alle Control Units sind mit
PM250 und PM260 kombinierbar).
Power Modul PM250 ist im folgenden
Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:
3AC 380-480V ±10% 7,5 kW bis 75 kW
Power Modul PM260 ist im folgenden Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:
3AC 500-690V ±10% 11 kW bis 55 kW
 Durch
das innovative Schaltungskonzept kann die kinetische Energie einer Last in
das Netz rückgespeist werden. Die Power Modulreihen PM250 bieten mit
der Rückspeisefähigkeit enorme Energieeinsparpotentiale; im
Gegensatz zum Power Modul PM240 wird hier die generatorische Energie nicht
mehr in einem Bremswiderstand in Wärme umgewandelt. Die Powermodulreihe
PM260 zeichnet sich darüber hinaus durch eine höhere Standard Taktfrequenz
und einen integrierten Sinus-Ausgangsfilter aus.
Nutzen des PM250 im Vergleich zu PM240
Nutzen für den OEM:
| 1. |
Durch die Rückspeisefähigkeit
des Powermodules im generatorischen Betrieb (elektronisches Bremsen) wird Energie
in das Netz zurückgeführt
und nicht mehr in einem Bremswiderstand vernichtet. Dies spart Platz und die
aufwendige Auslegung des Bremswiderstandes sowie die Verdrahtung. Es wird außerdem
die entstehende Wärme im Schaltschrank reduziert. |
| 2. |
Die Auslegung und Verdrahtung der Zwischenkreiskopplung entfällt. |
| 3. |
Die innovative Schaltungstechnik sorgt für weniger Harmonische
Netzoberwellen. Der Einsatz einer optionalen Drossel am Netzeingang entfällt.
Dies spart dem Schaltschrankbauer Platz und Aufwand bei der Projektierung und
Beschaffung der Komponente. |
Nutzen für den Endkunden:
| 1. |
Die Rückspeisefähigkeit
des Powermodules bietet dem Kunden enorme Energieeinsparpotentiale. Die im generatorischen
Betrieb erzeugte Energie wird in das Netz zurückgespeist. |
| 2. |
Keine Extrakosten für Bremswiderstände
oder Netzdrosseln |
Zusätzlicher Nutzen des PM260
Nutzen für den OEM:
| 1. |
Der PM260 hat einen
integrierten Sinus-Filter. Dies spart dem Schaltschrankbauer die Montage
und Verdrahtung eines optionalen Sinus-Filters und somit Platz und Verdrahtungsaufwand. |
Nutzen für den Endkunden:
| 1. |
Der integrierte Sinus-Ausgangsfilter
sorgt für einen sauberen Sinusstrom am Ausgang des Umrichters
und ermöglicht
Leitungslängen bis 200m geschirmt und 300m ungeschirmt. Darüber hinaus
treten weniger Lagerströme auf, was den Motor schont. |
| 2. |
Die Standardtaktfrequenz 16KHz sorgt für geräuscharmen
Betrieb. |
| 3. |
Die innovative SiC Halbleitertechnik sorgt dafür, dass
der Umrichter bei gleicher Leistung kompakter wird als ein vergleichbarer Standard
Umrichter mit optionalem Sinus-Filter. |
|
|
Alles zu Einbaugeräte SINAMICS G120
|
|