Energierückspeisung (Efficient Infeed
Technology) bei SINAMICS G120 und SIMATIC ET200 Umrichter
Siemens setzt einen weltweit einmaligen neuen
Standard für Umrichter in der Kompaktklasse: Die Technik ist weltweit einzigartig
und erlaubt Rückspeisefähigkeit in kleineren, leichteren und wesentlich
kostengünstigeren Geräten.
Die Vorteile der Energierückspeisung (Efficient
Infeed Technology) gegenüber der Standard-Technologie im Überblick
| |
Standard Technologie |
Efficient Infeed Technologie |
| Netzdrossel |
Erforderlich |
Nicht notwendig |
| Bremswiderstand |
Erforderlich |
Nicht notwendig |
| Projektierungsaufwand |
Standard |
Niedrig |
| Erzeugte Harmonische |
Standard |
Gering |
| Wärmeerzeugung beim Bremsen |
Ja |
Nein |
| Energiezuleitung |
Standard |
Ca 22% kleiner |
| Stromaufnahme |
Standard |
Ca 22% geringer |
| Energieeffizienz |
Standard |
Gut |
| Blindleistungskompensation |
Nein |
Ja |
| Montageaufwand |
Standard |
Niedrig |
Kurzfilm
mit Präsentationsmodell zu SINAMICS G120 CU240E.
Zeigt u.a. die Energierückspeisung für Applikationen mit hoher Bremsleistung.
Der Nutzen auf einen Blick
Kontinuierliches Bremsen mit 100 % der Bemessungsleistung
Energieeinsparungen durch Rückspeisung im generatorischen
Betrieb des Motors
Wegfall von Bremswiderstand, Netzdrossel und Brems-Chopper
Keine aufwändige Projektierung der Bremswiderstände
und keine aufwändige Verkabelung
Wesentlich geringerer Platzbedarf als herkömmliche
Kompaktumrichter
Bis zu 22 % kleinere Energiezuleitung
Keine zusätzliche Wärmeerzeugung beim Bremsen
Folgende Frequenzumrichter sind mit der Efficient
Infeed Technology ausgestattet:
Als Option
SINAMICS G120 integriert in Leistungsteil PM250
Immer mit Efficient Infeed Technology
SINAMICS G120D
SIMATIC
ET 200S FC
SIMATIC ET 200pro FC
|