English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SINAMICS G120
Control Units
Power Module
SINAMICS G120P
SINAMICS G110D
SINAMICS G120D
Intelligent Operator Panel
Efficient Infeed Technology
Safety Integrated

Einbaugeräte SINAMICS G120

bieten ein breites Spektrum an Control Units für unterschiedlichste Antriebsanforderungen

Control Units CU230P-2

Die Control Units CU230P-2 sind besonders geeignet für Antriebe mit integrierten Technologiefunktionen für Pumpen-, Lüfter- und Kompressor-Applikationen. Die I/O Schnittstelle, die Feldbus-Schnittstellen und die zusätzlichen Software-Funktionen unterstützen diese Applikationen optimal. Die Integration von technologischen Funktionen ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zu den anderen Control Units der Antriebsfamilie SINAMICS G120.
  CU230P-2
Digitale Eingänge 6
Fehlersichere Digitale Eingänge
Digitale Ausgänge 3
Analoge Eingänge 4
Analoge Ausgänge 2
Ansteuerung Brake
Relay
MMC Slot 1
Integrierte Impuls-
geberauswertung
Motortemperatur-
sensoren
PTC/KTY
Kommunikation RS485/USS;
Modbus RTU
PROFIBUS DP
CANopen
Safety Integrated

Control Units CU240(x)

Die Regelung eines Motors durch die unterschiedlichen Regelverfahren erfolgt durch die Control Unit. Neben der Regelung stehen weitere Funktionen zur Verfügung, die sich durch entsprechende Parametrierung an die jeweilige Anwendung anpassen lassen.
Bei SINAMICS G120 sind mehrere Control Units in unterschiedlicher Ausstattung verfügbar. Siemens Industry erweitert den modularen Baukasten der Frequenzumrichterreihe SINAMICS G120 um die Basis Control Unit (CU240E) für Standardapplikationen und um die PROFINET Control Unit (CU240S PN-F) für PROFINET-Anwendungen mit Safety Integrated Funktionen. Die Unterscheidungsmerkmale lassen sich wie folgt klassifizieren:
  CU240E CU240S CU240S DP CU240S DP-F CU240S PN CU240S PN-F
Digitale Eingänge 6 9 9 6 9 6
Fehlersichere Digitale Eingänge 2 2
Digitale Ausgänge 3 3 3 3 3 3
Analoge Eingänge 2 2 2 2 2 2
Analoge Ausgänge 2 2 2 2 2 2
Ansteuerung Brake
Relay
Brake
Relay
Brake
Relay
Safe Brake
Relay
Brake
Relay
Safe Brake
Relay
MMC Slot 1 1 1 1 1
Integrierte Impuls-
geberauswertung
1 1 1 1 1
Motortemperatur-
sensoren
PTC/KTY PTC/KTY PTC/KTY PTC/KTY PTC/KTY PTC/KTY
Kommunikation Port 1 Punkt zu Punkt USS
RS232
USS
RS232
USS
RS232
USS
RS232
USS
RS232
USS
RS232
Kommunikation Port 2 Feldbus USS RS485 USS RS485 Profibus Profibus Profisafe Profinet Profinet
Safety Integrated Fehler-
sichere
Digitale
Eingänge
Profisafe
Fehler-
sichere
Digitale
Eingänge
Profisafe
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen


SINAMICS G120 Trailer
der modulare und sichere Umrichter