Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
SINAMICS G110

Convertitori SINAMICS G110 in esecuzione a chassis

La nuova versatilità per azionamenti a velocità variabile

Molti sono i vantaggi offerti dai moderni azionamenti

Le moderne applicazioni richiedono soluzioni di azionamento con adeguata performance. Movimenti senza strappi aumentano infatti la precisione e contribuiscono a preservare nel tempo le macchine e gli impianti. Un azionamento con SINAMICS G110 è facilmente progettabile e offre economiche possibilità di ottimizzazione per nuove generazioni di prodotti o applicazioni innovative. In modo dolce e graduale, senza rumorosità e con ingombro ridotto il SINAMICS G110 combina un'elevata sicurezza di funzionamento con una lunga durata di vita.

SINAMICS: Innovazione con sistema

Gli azionamenti SINAMICS sono una parte del sistema modulare omogeneo sviluppato da Siemens per fare fronte alla crescente molteplicità di varianti nella costruzione delle macchine e degli impianti. Scalabile nella potenza, nella tensione e nelle funzioni tecnologiche, SINAMICS apporta un potenziale d'innovazione fino al più piccolo azionamento G110. Il SINAMICS G110 con l'interfaccia RS485 e il protocollo USS è il partner ideale per il SIMATIC S7-200.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Ulteriori links
SIZER STARTER