|
|
Maßbilder
Zur Auswahl von Umrichtern können
Sie sich einen Überblick über
die wichtigsten Abmessungen anhand der in den Katalogen (DA51.2 / DA51.3 / D11.1)
vorhandenen Maßtabellen verschaffen:
Zusätzlich bieten wir für SINAMICS G110 dxf/step-Dateien an; diese
können in ein CAD-System eingebunden und weiterverarbeitet werden.
| Ausprägung |
3D |
STEP |
DXF |
| SINAMICS G110 FS A 0,12 kW bis 0,37 kW |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS A 0,12 kW bis 0,37 kW mit BOP |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS A 0,55 kW bis 0,75 kW |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS A 0,55 kW bis 0,75 kW mit BOP |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS A 0,12 kW bis 0,37 kW mit flachem Kühlkörper |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS A 0,12 kW bis 0,37 kW mit flachem Kühlkörper
und BOP |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS B 1,1 kW bis 1,5 kW |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS B 1,1 kW bis 1,5 kW mit BOP |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS C 2,2 kW bis 3,0 kW |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 FS C 2,2 kW bis 3,0 kW mit BOP |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 Bedienfeld BOP |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 Adapter für Montage auf DIN-Hutschiene, Größe
1 (FS A) |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 Adapter für Montage auf DIN-Hutschiene, Größe
2 (FS B) |
 |
 |
 |
| SINAMICS G110 PC-Umrichter-Verbindungssatz |
 |
 |
 |
|
|
|
|