Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Motores IEC
Motores para atmósferas explosivas
Motores NEMA
Motores sectoriales
Motores personalizados
Accionamientos distribuidos

Motores NEMA

La eficiencia no conoce fronteras

Los motores NEMA (National Electrical Manufacturers Association) para el mercado norteamericano se caracterizan por un nuevo diseño y, sobre todo, su eficiencia energética. Los motores con rotor de cobre inyectado ofrecen eficiencias que superan la Premium según norma NEMA, siendo las mayores actualmente disponibles en el mercado. La nueva generación de motores NEMA está ya disponible para los tamaños 140 a 250 y potencias comprendidas entre 1 y 20 HP.
Motores con eficiencia EPAct y NEMA Premium cumplen la ley federal estadounidense EPAct que especifica eficiencias mínimas. Nuestra clase de eficiencia NEMA Premium supera incluso las más estrictas de las normas NEMA. Los motores han sido dimensionados mecánica y eléctricamente según NEMA MG1. Además de las eficiencias mínimas especificadas en los EE:UU., esto motores cumplen también los requisitos de eficiencias mínimas vigente en Canadá (CSA) y México (NOM).

Motores NEMA, características destacadas

Eficiencia optimizada gracias a rotor de cobre inyectado
Los rotores de cobre inyectado reducen las pérdidas y posibilitan motores de menor longitud. El menor consumo de energía se refleja también en una disminución en los costos de ciclo de vida del motor.
Fácilmente modificables para aplicación flexible
Patas reposicionables (carcasa de aluminio) o fijación en patas con 8 agujeros (carcasa de fundición gris) simplifican la modificabilidad de los motores, facilitan el uso flexible y reducen los costos de inventario tanto para el fabricante de máquinas como para las actividades de servicio técnico y mantenimiento.
Un diseño al gusto de todos
Nuestra gama de motores ofrece los modelos adecuados para cualquier aplicación, con liviana carcasa de aluminio o robusta carcasa de fundición gris. Ambas variantes están disponibles con eficiencia EPAct o NEMA Premium. Exactamente a la medida de cada tiempo de funcionamiento.

Motores NEMA, especificaciones técnicas

Rango de tensión y potencia 208 - 230/460V, 575V, 60Hz, 1- 20 HP (0,75-15kW)
Tamaños y formas constructivas Tamaños NEMA 140 a 250
Números de polos y frecuencias 2, 4 y 6 polos, 60 Hz
Condiciones del entorno Refrigeración superficial con grados de protección IP 54/IP 55

Motores NEMA, aplicaciones típicas

Los motores NEMA son idóneos para todo tipo de aplicaciones industriales y terciarias, en sectores como automotriz, textil, artes gráficas, químico así como en aplicaciones intersectores como p.ej. los sistemas de transporte y manutención. Un campo de aplicación de los denominados motores de propósito general –a elección con carcasa de fundición gris o aluminio– es por ejemplo el sector de calefacción, ventilación y aire acondicionado, que demanda motores muy livianos. Los motores para aplicaciones pesadas (severe duty, SD) están construidos plenamente con fundición gris y son adecuados para condiciones ambientales desfavorables, p.ej. en la industria de celulosa y papel.
Los motores SD100 IEEE 841 superan incluso las estrictas normas IEEE 841 para aplicación en la industria petrolera y química.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use