Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Motores IEC
Motores para atmósferas explosivas
Motores NEMA
Motores sectoriales
Motores personalizados
Accionamientos distribuidos

Motores para atmósferas explosivas

Máxima seguridad, robustez a toda prueba

Si usa motores para atmósferas explosivas de Siemens irá sobre seguro. En efecto, nuestros robustos motores EEx funcionan durante un tiempo enorme y de forma absolutamente confiable incluso bajo las condiciones más extremas, esto lo demuestran los más de cien mil motores que prestan ya servicio en todo el mundo. Y no sólo esto. Nuestra gama de motores EEx no tiene la más mínima laguna: para cualquier exigencia ofrece la máxima seguridad y la mayor eficiencia de operación.
Para requisitos fuera de lo común ofrecemos soluciones de accionamiento con protección doble. El resultado: una gama de motores que por su variedad y calidad es única en el mercado mundial.

Motores para atmósferas explosivas, características destacadas

Gama de modelos IEC
Los motores cumplen la directiva europea ATEX 95:
Serie de fundición gris uniforme tanto para motores estándar como para motores para atmósferas explosivas
Modo de protección: seguridad aumentada "e" (EEx e II), envolvente antideflagrante "d" (EEx de IIC), antichispa (non-sparking) "n" (EEx nA, Ex nA) y protegido para atmósfera explosiva de polvo (zona 21/22)
Gama de modelos NEMA
Los motores satisfacen las rigurosas especificaciones de
Class I, Group D
Class II, Groups F&G
Division 1, hazardous areas

Motores para atmósferas explosivas, especificaciones técnicas

Motores Modo de protección
"e"
Modo de protección
"d"
Modo de protección
"n"
Atmósfera explosiva de polvo NEMA EX
Rango de tensión y potencia 0,12 - 165 kW 0,25 - 950 kW 0,09 - 1000 kW 0,06 - 1000 kW 1-300HP
Todas las tensiones habituales 230, 460 & 575 V para 60 Hz
Tamaños y formas constructivas 63M - 315L 71M - 450 63M - 450 56M - 450 140-440
Todas las formas constructivas habituales
Velocidad asignada y torques 750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
900-3600 min-1
1,5-1772 lb-ft
Campo de aplicación Zona Ex 1 II
2G Ex e II
T1-T3
Zona Ex 1 II
2G Ex de IIC
T1-T6
Zona Ex 2 II
3G Ex nA II
T3
Zona Ex 21/22
Zona 21: II 2D Ex
tD A21 IP65
T120°C
Zona 22: II 3D Ex
tD A22 IP55
T120°C
Class I, Group D, Class II, Groups F&G Division 1 hazardous areas

Motores para atmósferas explosivas, aplicaciones típicas

Los motores para atmósferas explosivas están especialmente indicados para la industria química y petroquímica. También se aplican en plantas de gas e instalaciones petrolíferas, en la industria de la madera y transformadora de plásticos y en el sector agrícola.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use