Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Motores IEC
Motores para atmósferas explosivas
Motores NEMA
Motores sectoriales
Motores para extracción de humos
Motores para grúas
Motores para caminos de rodillos
Motores marinos
Motores personalizados
Accionamientos distribuidos

Motores marinos

Concebidos para su aplicación bajo cubierta en buques y para la industria offshore, nuestros motores marinos cumplen las especificaciones de las sociedades de clasificación más importantes; también disponen de certificados de examen de tipo hasta una potencia de 200 kW.
Para aplicaciones sobre cubierta de buques hemos desarrollado una gama especial de motores; éstos se caracterizan porque pueden seguir funcionando aunque se inunde la cubierta.

Motores marinos, características destacadas

Fabricados y probados y certificados (type approved) conforme las especificaciones de las sociedades de clasificación líderes: BV (Bureau Veritas, Francia), DNV (Det Norske Veritas, Noruega), GL (Germanischer Lloyd, Alemania) y LR (Lloyds Register, Gran Bretaña). No se precisa trámite de aceptación individual en caso de motores con una potencia límite de BV < 100 kW; DNV < 300 kW; GL < 50 kW; LR < 100 kW
Motores disponibles conforme a las especificaciones de las sociedades de clasificación ABS (American Bureau of Shipping, EE.UU.), RINA (Registro Italiano Navale, Italia), CCS (Chinese Classification Society, China); en este caso el certificado de examen de tipo sólo se extiende en caso de aceptación individual.
Bajo demanda son posibles versiones personalizadas

Motores marinos, especificaciones técnicas

Rango de tensión y potencia 0,37 kW - 1250 kW
para todas las tensiones habituales
Tamaños y formas constructivas 56M - 450 en todas las formas constructivas habituales
Velocidad asignada y torques 750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
Aprobaciones para motores marinos ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA (uso bajo cubierta)
Certificados

Motores marinos, aplicaciones típicas

Nuestros motores marinos certificados (disponen de examen de tipo) han sido concebidos especialmente para su aplicación bajo cubierta en buques y para la industria offshore, p.ej. en plataformas petrolíferas.
Accionamientos para buques:
Ventiladores (p. ej. para instalaciones de aire acondicionado y frigoríficas
Bombas (para agua de extinción y refrigeración, combustibles, aceites)
Chigres/winches (ancla, atraque, aparejos de elevación)
Compresores
Bow thrusters
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use