Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Motores IEC
Motores para atmósferas explosivas
Motores NEMA
Motores sectoriales
Motores para extracción de humos
Motores para grúas
Motores para caminos de rodillos
Motores marinos
Motores personalizados
Accionamientos distribuidos

Motores para caminos de rodillos

Accionamiento potente y muy robusto

‎Hoy en día, los caminos de rodillos de los trenes de laminación reversibles se equipan casi excesivamente con rodillos accionados directamente. Esta aplicación es muy exigente en términos de resistencia mecánica. Para poderlos satisfacer, nuestros motores trifásicos para caminos de rodillos han sido desarrollados para alimentación por variador. Se han diseñado como motores de inducción trifásicos totalmente cerrados.

Motores para caminos de rodillos, características destacadas

Más eficiencia
La carcasa de fundición esferoidal, muy rígida a torsión, es particularmente resistente contra esfuerzos mecánicos. Además, la carcasa con nervios anulares evita la acumulación de polvo de cascarilla de laminado.
Más potencia
La reserva de torque permite torques de impulso hasta de 4 veces el nominal. Aptos para alimentación por variador con una tensión de línea de hasta 460 V; disponibles, en calidad de opción, con aislamiento especial para hasta 690 V.
Más flexibilidad
En caso de alimentación por variador, aprovechamiento óptimo gracias a adaptación del devanado a la tensión/frecuencia respectiva. Como opción, con robusto sensor de velocidad (generador de impulsos) incorporado

Motores para caminos de rodillos, especificaciones técnicas

Rango de tensión y potencia 1,1 kW - 481 kW
para todas las tensiones habituales
Tamaños y formas constructivas 132S - 315L con todas las formas constructivas habituales
Velocidad asignada y torques 727 - 1726 min-1
10,6 - 3142 Nm

Motores para caminos de rodillos, aplicaciones típicas

Los robustos motores para caminos de rodillos carecen de ventilación y son particularmente aptos para operar en ambientes rudos como los que reinan en plantas de laminación, en caminos de rodillos de trabajo y transporte, expuestos a altas temperaturas ambiente, gran humedad en el aire y presencia de polvo de cascarilla.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use