|
|
Motores para grúas
Máxima potencia incluso si sopla el viento
Los motores para grúas están expuestos con frecuencia a condiciones meteorológicas extremas, y además deben cumplir altas exigencias de operación. Deben soportar ambientes con gran humedad, aire salino y vientos de gran velocidad, además de garantizar un alta capacidad de sobrecarga y un gran rango de variación de velocidad.
Motores para grúas, características destacadas
Más eficiencia Para temperaturas ambiente de hasta 50°C, opcionalmente incluso más altas; protegidos contra una humedad del aires de hasta el 100% y atmósfera salina.
Más potencia
Reservas de torque para altas cargas de choque y una capacidad de sobrecarga de hasta el 230%, nuestros motores para grúas aceleran siempre sin perder nunca el aliento.
Más flexibilidad
Gracias a una caja de bornes generosamente dimensionada, interior del motor protegido contra la corrosión y, disponibles opcionalmente, robustos pies y bridas de fundición esferoidal rígida a la torsión, nuestros motores para grúas dominan cualquier tarea.
Motores para grúas, especificaciones técnicas
| Rango de tensión y potencia |
1,1 kW - 481 kW para todas las tensiones habituales |
| Tamaños y formas constructivas |
132S - 315L con todas las formas constructivas habituales |
| Velocidad asignada y torques |
727 - 1726 min-1 10,6 - 3142 Nm |
Motores para grúas, aplicaciones típicas
Los robustos motores con carcasa de fundición gris son particularmente aptos para la ruda operación en grúas bajo condiciones de aplicación adversas, tanto en interiores como a la intemperie, p.ej. para grúas portuarias de pórtico, tanto sobre rieles como neumáticos, y grúas apiladoras de contenedores. |
|
Todo sobre Motor para grúas
|
|