Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Motores IEC
Motores para atmósferas explosivas
Motores NEMA
Motores sectoriales
Motores para extracción de humos
Motores para grúas
Motores para caminos de rodillos
Motores marinos
Motores personalizados
Accionamientos distribuidos

Motores para extracción de humos

Ventilación confiable incluso a altas temperaturas

Los motores para extracción de humos están aprobados oficialmente y han sido desarrollados especialmente para edificios u construcciones con sistema de control de humos. Nuestros motores para extracción de humos funcionan con seguridad incluso en presencia de altas temperaturas ambiente. En caso de accidente, evitan los efectos térmicos sobre el edificio y mantienen libres de humos las vías de escape y acceso.
Estos motores ofrecen dos funciones, en efecto:
Bajo condiciones normales, trabajan como motor de ventilador normal
En caso de accidente, como motor de ventilador con alta temperatura ambiente (200°C, 300°C, 400°C) y durante el tiempo mínimo de funcionamiento especificado en la norma

Motores para extracción de humos, características destacadas

Clase Temperatura
(°C)
Tiempo mínimo de funcionamiento (min)
F200 200 120
F300 300 120
F400 400 120
Clasificación temperatura-tiempo según la norma EN 12101 – 3 / Junio 2002

Motores para extracción de humos, especificaciones técnicas

Rango de tensión y potencia 0,37 kW - 200 kW
para todas las tensiones habituales
Tamaños y formas constructivas 80M - 315L con todas las formas constructivas habituales
Velocidad asignada y torques 750 - 3600 min-1
2,5 - 1546 Nm

Motores para extracción de humos, aplicaciones típicas

Nuestros motores para extracción de humos aprobados oficialmente han sido desarrollados especialmente para edificios y locales de pública concurrencia como discotecas, centros comerciales, cines, teatros, aeropuertos, párkings cerrados a´si como construcciones industriales, cajas de escaleras, túneles etc.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use