De plus le
Configurateur SD contient des informations détaillées concernant les dessins cotés, en particulier une sélection d'exécutions particulières.
Dès qu'une référence complète avec ou sans option est saisie ou configurée, il est possible d'appeler un plan d'encombrement dans l'onglet Documentation.
Ces
dessins cotés 2D peuvent être visualisés et imprimés sous différentes vues ou coupes. Ces plans peuvent être exportés, enregistrés et traités au format DXF (format d'échange et d'importation pour la CAO) ou sous forme de graphique Bitmap.
De plus, nous proposons pour les différents types de moteurs Si vous ne trouvez pas de modèles 3D correspondants, veuillez nous envoyer un courriel avec le numéro MLFB et les références abrégées à l'adresse suivante, nous nous efforcerons de répondre le plus rapidement possible à votre demande :
katalog.sd01.aud@siemens.com.