Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Moteurs CEI
Moteurs pour atmosphère explosible
Moteurs NEMA
Moteurs spécifiques aux secteurs industriels
Moteurs personnalisés
Entraînements décentralisés

Moteurs pour atmosphère explosible

Sécurité maximale, robustesse extrême

Avec les moteurs pour atmosphère explosible de Siemens, vous jouez la carte de la sécurité. Car ce sont des moteurs EEx robustes et capables d'un fonctionnement longue durée sans la moindre perturbation, même dans les conditions les plus extrêmes. Leur utilisation dans le monde entier en atteste. Mais ce n'est pas tout. Notre gamme complète de moteurs EEx répond à toutes les exigences d'exploitation avec une sécurité maximale et une robustesse extrême.
Pour des applications plus spécifiques, nous proposons des solutions d'entraînement à double protection. Le résultat pour vous : une gamme de moteurs sans pareil sur le marché mondial, en termes d'étendue et d'exigences.

Moteurs pour atmosphère explosible – leurs avantages en bref

Gamme de produits CEI
Les moteurs sont conformes à la directive ATEX 95 :
gamme cohérente de moteurs standard et EEx en fonte grise
mode de protection sécurité augmentée "e" (EEx e II), enveloppe antidéflagrante "d" (EEx de IIC), exécution sans étincelles "n" (EEx nA, Ex nA) et exécutions pour atmosphères explosibles poussiéreuses de zones 21/22
Gamme de produits NEMA
Les moteurs remplissent les exigences sévères selon
Class I, Group D
Class II, Groups F&G
Division 1, hazardous areas

Moteurs pour atmosphère explosible – fiche technique

Moteurs Mode de protection
"e"
Mode de protection
"d"
Mode de protection
"n"
Atmosphères explosibles poussiéreuses NEMA EX
Plage de puissance et de tension 0,12 - 165 kW 0,25 - 950 kW 0,09 - 1000 kW 0,06 - 1000 kW 1-300HP
Toutes les tensions courantes 230, 460 & 575 V à 60 Hz
Tailles et formes 63M - 315L 71M - 450 63M - 450 56M - 450 140-440
Toutes les formes de construction courantes
Vitesse
assignée et couples
750 - 3600 tr/min
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 tr/min
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 tr/min
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 tr/min
0,3 - 10300 Nm
900 - 3600 tr/min
1,5 - 1772 lb-ft
Domaine d'utilisation Zone Ex 1 II
2G Ex e II
T1-T3
Zone Ex 1 II
2G Ex de IIC
T1-T6
Zone Ex 2 II
3G Ex nA II
T3
Zones Ex 21/22
Zone 21 : II 2D Ex
tD A21 IP65
T120°C
Zone 22: II 3D Ex
tD A22 IP55
T120°C
Class I, Group D, Class II, Groups F&G Division 1 hazardous areas

Moteurs pour atmosphère explosible – domaines d'application typiques

Les moteurs pour atmosphère explosible sont particulièrement appropriés à l'industrie chimique ou pétrochimique. Ils sont utilisés dans les usines de production de gaz et de pétrole, dans l'industrie du bois, la plasturgie et dans l'agriculture.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use