Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Moteurs CEI
Moteurs pour atmosphère explosible
Moteurs NEMA
Moteurs spécifiques aux secteurs industriels
Moteurs de désenfumage
Moteurs de grue
Moteurs de tables à rouleaux
Moteurs marine
Moteurs personnalisés
Entraînements décentralisés

Moteurs de tables à rouleaux

Entraînement puissant, extrêmement robuste

Les tables à rouleaux des laminoirs réversibles sont désormais presque tous équipés de rouleaux à entraînement direct. Les exigences pour la réalisation mécanique de l'entraînement sont élevées. Pour y satisfaire, nous avons conçu des moteurs triphasés spéciaux pour l'alimentation par variateurs. Ils sont conçus en tant que moteurs asynchrones triphasés entièrement fermés.

Moteurs de tables à rouleaux – leurs avantages en bref

Efficacité accrue
La carcasse rigide en fonte sphéroïdale possède une grande robustesse mécanique. La carcasse à nervures circulaires empêche les dépôts de calamine.
Puissance accrue
Les réserves de couple permettent des à-coups de couple de jusqu'à 4 fois le nominal. Aptitude à l'alimentation par variateur, en standard jusqu'à 460 V, avec isolation spéciale en option jusqu'à 690 V.
Flexibilité accrue
Utilisation optimale par variateur grâce à l'adaptation de l'enroulement à la tension/fréquence. En option, avec robuste générateur d'impulsions rapporté.

Moteurs de tables à rouleaux – fiche technique

Plage de puissance et
de tension
1,1 kW - 481 kW
avec toutes les tensions courantes
Tailles et formes 80M - 315L dans toutes les formes courantes
Vitesse assignée et couples 727 - 1726 tr/min
10,6 - 3142 Nm

Moteurs de tables à rouleaux – domaines d'application typiques

Les robustes moteurs sans ventilateur pour tables rouleaux s'accommodent des rudes conditions de service dans les laminoirs, sur les tables rouleaux de laminage et de transport, en présence de températures ambiantes élevées, d'une forte humidité de l'air et de calamine.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use