Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Moteurs CEI
Moteurs pour atmosphère explosible
Moteurs NEMA
Moteurs spécifiques aux secteurs industriels
Moteurs de désenfumage
Moteurs de grue
Moteurs de tables à rouleaux
Moteurs marine
Moteurs personnalisés
Entraînements décentralisés

Moteurs de grue

Puissance maximale même par tempête

Les moteurs de grue sont soumis à des conditions atmosphériques souvent extrêmes ainsi qu'à des exigences d'exploitation sévères. Ils doivent supporter une forte humidité de l'air, un air salin et des vitesses de vent élevées et offrir en même temps une forte capacité de surcharge et une large plage de variation de vitesse.

Moteurs de grue – leurs avantages en bref

Efficacité accrue
Pour des températures ambiantes jusqu'à 50 °C, plus élevées en option – protection contre l'humidité atmosphérique jusqu'à 100 % et contre l'air salin.
Puissance accrue
Réserves de couple permettant de forts à-coups de charge et une capacité de charge jusqu'à 230 % – en accélérateurs, nos moteurs de grue ne manquent pas d'air.
Flexibilité accrue
Grâce à une boîte à bornes généreusement dimensionnée, une protection intérieure contre la corrosion et des pattes et brides optionnelles en fonte sphéroïdale, nos moteurs de grue sont à la hauteur de toute tâche.

Moteurs de grue – fiche technique

Plage de puissance et
de tension
1,1 kW - 481 kW
avec toutes les tensions courantes
Tailles et formes 80M - 315L dans toutes les formes courantes
Vitesse assignée et couples 727 - 1726 tr/min
10,6 - 3142 Nm

Moteurs de grue – domaines d'application typiques

Les robustes moteurs en fonte grise sont particulièrement appropriés au rude quotidien des engins de levage dans des conditions d'emploi hostiles : utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, p. ex. dans les ports pour les grues sur pneus, les grues sur rails, les grues automatiques de déchargement.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use