Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Moteurs CEI
Moteurs pour atmosphère explosible
Moteurs NEMA
Moteurs spécifiques aux secteurs industriels
Moteurs de désenfumage
Moteurs de grue
Moteurs de tables à rouleaux
Moteurs marine
Moteurs personnalisés
Entraînements décentralisés

Moteurs de désenfumage

Ventilation fiable même à des températures élevées

Les moteurs de désenfumage certifiés sont spécialement conçus pour les bâtiments ou les édifices équipés de détecteurs de fumée. Nos moteurs de désenfumage accomplissent leur mission même à des températures ambiantes élevées. En cas d'incident, ils réduisent la sollicitation thermique du bâtiment et veillent à ce que les accès et issues de secours ne soient pas envahis par la fumée.
Les moteurs à double fonction fonctionnent en
mode normalisé comme moteurs de ventilateur
mode de perturbation comme moteurs de ventilateur à des températures ambiantes élevées (200°C, 300°C, 400°C) et selon la norme de durée de fonctionnement minimale prescrite

Moteurs de désenfumage – leurs avantages en bref

Classe Température
(°C)
Durée de fonctionnement minimale (min)
F200 200 120
F300 300 120
F400 400 120
Classification température/durée selon la norme EN 12101 – 3 / juin 2002

Moteurs de désenfumage – fiche technique

Plage de puissance et
de tension
0,37 kW - 200 kW
avec toutes les tensions courantes
Tailles et formes 80M - 315L dans toutes les formes courantes
Vitesse assignée et couples 750 - 3600 tr/min
2,5 - 1546 Nm

Moteurs de désenfumage – domaines d'application typiques

Nos moteurs de désenfumage certifiés ont été spécialement conçus pour les bâtiments publics très fréquentés, tels que discothèques, centres commerciaux, cinémas, théâtres, aéroports, parkings fermés ainsi que bâtiments industriels, cages d'escalier, tunnels, etc.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use