Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Motori IEC
Motori antideflagranti
Motori NEMA
Motori specifici per settori
Motori specifici per clienti
Tecnica di azionamento decentrata

Motori antideflagranti

Massima sicurezza, estrema robustezza

Con i motori antideflagranti di Siemens andate ampiamente sul sicuro. Infatti, i nostri robusti motori EEx funzionano a lungo e assolutamente senza problemi anche in condizioni estreme – come è stato ormai dimostrato in migliaia e migliaia di volte in tutto il mondo. E non solo questo. La nostra gamma di motori EEx è completa: per tutte le esigenze con massima sicurezza e altissimo grado di efficienza in esercizio.
Per esigenze eccezionali noi offriamo soluzioni di azionamento con doppia protezione. Il risultato: una gamma di motori, che non trova uguali sul mercato mondiale per ampiezza e requisiti.

Motori antideflagranti – I punti di forza in sintesi

Gamma di tipi IEC
I motori sono conformi alla direttiva ATEX 95:
Serie costruttiva omogenea in ghisa grigia per motori standard e antideflagranti
Tipo di protezione antideflagrante – Sicurezza elevata"e" (EEX e II), protezione con incapsulamento a prova di esplosione "d" (EEx de IIC), protezione antiscintilla (non-sparking) "n" (EEx nA, Ex nA) e protezione contro polvere esplosiva per Zona 21/22
Gamma di tipi NEMA
I motori soddisfano i severi requisiti secondo
Class I, Group D
Class II, Groups F&G
Division 1, hazardous areas

Motori antideflagranti – La tecnica in sintesi

Motori Tipo di protezione antideflagrante
"e"
Tipo di protezione antideflagrante
"d"
Tipo di protezione antideflagrante
"n"
Protezione contro polvere esplosiva NEMA EX
Campi di tensione e di potenza 0,12 - 165 kW 0,25 - 950 kW 0,09 - 1000 kW 0,06 - 1000 kW 1-300 HP
Tutte le comuni tensioni 230, 460 e 575 V a 60 Hz
Grandezze costruttive e forme costruttive 63M - 315L 71M - 450 63M - 450 56M - 450 140-440
Tutte le comuni forme costruttive
Velocità nominale
e coppie
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
900 - 3600 min-1
1,5-1772 lb-ft
Campo d'impiego Ex-Zone 1 II
2G Ex e II
T1-T3
Ex-Zone 1 II
2G Ex de IIC
T1-T6
Ex-Zone 2 II
3G Ex nA II
T3
Ex-Zone 21/22
Zone 21: II 2D Ex
tD A21 IP65
T120°C
Zone 22: II 3D Ex
tD A22 IP55
T120°C
Class I, Group D, Class II, Groups F&G Division 1 hazardous areas

Motori antideflagranti – Tipici campi d'impiego

I motori antideflagranti sono particolarmente adatti all'impiego nell'industria chimica e nell'industria petrolchimica. Essi trovano inoltre impiego nell'industria del petrolio e del gas, nell'industria di lavorazione del legno e della plastica e nell'agricoltura.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use