Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Motori IEC
Motori antideflagranti
Motori NEMA
Motori specifici per settori
Motori per gas combusti
Motori per gru
Motori per linee a rulli
Motori navali
Motori specifici per clienti
Tecnica di azionamento decentrata

Motori navali

Concepiti per l'impiego su nave sotto coperta e per l'industria offshore, i nostri motori navali sono conformi alle prescrizioni delle principali società di classificazione e possiedono certificati di test prototipale fino alla potenza di 200 kW.
Per l'impiego sopra coperta offriamo poi una gamma di motori speciali; questi funzionano senza problemi anche sotto ondate di acqua.

Motori navali – I punti di forza in sintesi

Produzione e certificazione di test prototipale (Type Approved) secondo le prescrizioni delle principali società di classificazione internazionali BV (Bureau Veritas, Francia), DNV (Det Norske Veritas, Norvegia), GL (Germanischer Lloyd, Germania) e LR (Lloyds Register, Regno Unito). Nessuna necessità di collaudo singolo fino ad una potenza limite di BV < 100 kW; DNV < 300 kW; GL < 50 kW; LR < 100 kW
Disponibilità di motori rispondenti alle prescrizioni delle società di classificazione ABS (American Bureau of Shipping, USA), RINA (Registro Italiano Navale, Italien), CCS (Chinese Classification Society, China); certificato di test prototipale solo con collaudo singolo
Ulteriori esecuzioni speciali sono possibili su richiesta

Motori navali – La tecnica in sintesi

Campi di tensione e di potenza 0,37 kW - 1250 kW
con tutte le comuni tensioni
Grandezze costruttive e forme costruttive 56M - 450 in tutte le comuni forme costruttive
Velocità nominale e coppie 750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
Omologazioni per azionamenti navali ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA (impiego sotto coperta)
Certificati

Motori navali – Tipici campi d'impiego

I nostri motori navali certificati sono concepiti in modo particolare per l'impiego su navi sotto coperta e per l'industria offshore, ad es. su piattaforme di estrazione.
Azionamenti per navi:
Ventilatori (ad es. per impianti di climatizzazione e raffreddamento)
Pompe di alimentazione (per acqua antincendio e di raffreddamento, carburanti, oli)
Paranchi (paranco per ancora, verricelli, sollevatori)
Compressori
Azionamenti per elica di prua
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use