|
|
Motori per gru
Massima potenza, anche in condizioni burrascose
I motori per gru sono spesso esposti a condizioni meteorologiche estreme – e contemporaneamente a esigenze operative assai spinte. Essi devono resistere ad un alto grado di umidità, ad atmosfera salina e a velocità di vento elevate – e garantire inoltre grande sovraccaricabilità e un ampio campo di velocità.
Motori per gru – I punti di forza in sintesi
Più efficienza Per temperature ambiente fino a 50°C, opzionalmente anche superiori – con protezione dall'umidità relativa fino al 100% e ad atmosfera salina.
Più potenza
Riserve di coppia per forti carichi impulsivi ed una sovraccaricabilità fino al 230% – come azionamenti di accelerazione i nostri motori per gru non vengono mai meno.
Più flessibilità
Grazie a una scatola morsettiera ampiamente dimensionata, a protezione anticorrosione all'interno del motore e a robusti piedini e flange opzionali in ghisa sferoidale resistente a torsione, i nostri motori per gru sono all'altezza di ogni compito.
Motori per gru – La tecnica in sintesi
Campi di tensione e di potenza |
1,1 kW - 481 kW
con tutte le comuni tensioni |
| Grandezze costruttive e forme costruttive |
132S - 315L in tutte le comuni forme costruttive |
| Velocità nominale e coppie |
727 - 1726 min-1
10,6 - 3142 Nm |
Motori per gru – Tipici campi d'impiego
I robusti motori per gru in ghisa sono particolarmente adatti per il gravoso esercizio di sollevamento in avverse condizioni d'impiego – per l'impiego Indoor e Outdoor, ad es. in impianti portuali per Rubber Tired Gantry, Rail Mounted Gantry, Automatic Stacking Cranes. |
|
|
|