Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Motori IEC
Motori antideflagranti
Motori NEMA
Motori specifici per settori
Motori per gas combusti
Motori per gru
Motori per linee a rulli
Motori navali
Motori specifici per clienti
Tecnica di azionamento decentrata

Motori per gas combusti

Ventilazione affidabile anche ad alte temperature

I motori per gas combusti con certificato di prova sono stati sviluppati appositamente per edifici e fabbricati con controllo fumi. Persino ad alte temperature i nostri motori per gas combusti garantiscono un funzionamento affidabile. Essi impediscono, in caso d'incendio, la sollecitazione termica dell'edificio e mantengono libere da fumi le vie di fuga e di accesso.
I motori a doppia funzione funzionano
in normali condizioni d'esercizio come motori per ventilazione
e, in condizioni d'incendio, come motori per ventilazione ad alta temperatura (200°C, 300°C, 400°C) in un tempo minimo secondo quanto prescritto dalla norma

Motori per gas combusti – I punti di forza in sintesi

Classe Temperatura
(°C)
Durata di funzionamento minima
(min)
F200 200 120
F300 300 120
F400 400 120
Classificazione temperatura-tempo secondo norma EN 12101 – 3 / Giugno 2002

Motori per gas combusti – La tecnica in sintesi

Campi di tensione
e di potenza
0,37 kW - 200 kW
con tutte le comuni tensioni
Grandezze costruttive e forme costruttive 80M - 315L in tutte le comuni forme costruttive
Velocità nominale e coppie 750 - 3600 min-1
2,5 - 1546 Nm

Motori per gas combusti – Campi d'impiego tipici

I nostri motori per gas combusti con certificato di prova sono stati sviluppati appositamente per edifici pubblici molto frequentati come discoteche, centri commerciali, cinema, teatri, aeroporti, autosili nonché fabbricati industriali, trombe di scale, tunnel etc..
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use