English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
Produkte
IEC-Motoren
Explosions-
geschützte Motoren
Motoren nach NEMA-Standard
Branchenmotoren
Kundenspezifische Motoren
Dezentrale Antriebstechnik

Motoren nach NEMA-Standard

Effizienz kennt keine Grenzen

NEMA Motoren (National Electrical Manufacturers Association) für den nordamerikanischen Markt zeichnen sich durch ein neues Design und vor allem durch ihre Effizienz aus. Die Motoren mit Kupfer-Druckgussläufer bieten Wirkungsgrade, die über dem NEMA Premium Standard liegen und aktuell die höchsten auf dem Markt erzielen. Die neue Generation von NEMA-Motoren wird zunächst in den Baugrößen 140 bis 250 und Leistungen zwischen 1 und 20 HP (Horse Power) angeboten.
Energiesparmotoren der Wirkungsgradklassen EPAct und NEMA Premium entsprechen dem US-Bundesgesetz EPAct für Mindestwirkungsgrade. Unsere Wirkungsgradklasse NEMA Premium übertrifft sogar die noch höheren NEMA Standards für Wirkungsgrade. Die Motoren sind mechanisch und elektrisch nach NEMA MG1 ausgelegt. Neben den in USA vorgeschriebenen Mindestwirkungsgraden erfüllen diese Motoren auch die Mindestwirkungsgradanforderungen in Kanada (CSA) und Mexiko (NOM).

NEMA-Motoren – Ihre Stärken in Kürze

Wirkungsgrad optimieren mit Kupferdruckgussläufer
Kupferdruckgussläufer reduzieren die Verlustleistung bei geringerer Baulänge. Durch den reduzierten Energieverbrauch verringern sich in dieser Ausführung auch die Lebenszykluskosten des Motors.
Leicht modifizierbar für flexiblen Einsatz
Ummontierbare Füße (Alluminiumgehäuse) oder 8-Loch-Fußbefestigung (Graugussgehäuse) erleichtern die Modifizierbarkeit der Motoren, ermöglichen einen flexiblen Einsatz und reduzieren die Kosten für Lagerhaltung sowohl beim Maschinenhersteller als auch für Service und Wartung.
Ein Design, das keine Wünsche offen lässt
Passend für jede Anwendung bieten wir Motoren in leichter Aluminium-Ausführung oder mit robustem Grauguss-Gehäuse. Beide Varianten sind mit EPAct-Wirkungsgrad oder NEMA Premium Wirkungsgrad verfügbar. Passgenau für jede Betriebsdauer.

NEMA-Motoren – Die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereich 208 - 230/460V, 575V, 60Hz, 1- 20 HP (0,75-15kW)
Baugrößen und Bauformen NEMA-Baugrößen 140 bis 250
Polzahlen und Frequenzen 2-, 4- und 6-polig 60-Hz
Umgebungsbedingungen oberflächengekühlt in den Schutzarten IP 54/ IP 55

NEMA-Motoren – Typische Einsatzgebiete

NEMA-Motoren sind geeignet im gesamten Industrie- und Gewerbebereich, in Branchen wie Automobil, Textil, Druck, Chemie sowie in übergreifenden Anwendungen, wie z.B. in der Fördertechnik. Einsatzgebiet der so genannten General Purpose Motoren – wahlweise mit Grauguss- oder Aluminiumgehäuse – ist beispielsweise die HVAC-Branche (Heating, Ventilating & Air Conditioning), die sehr leichte Motoren fordert. Severe Duty Motoren in Vollgraugussausführung sind geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen, z. B. in der Zellstoff- und Papierindustrie.
Die Motorausführung Severe Duty SD100 IEEE 841 übertrifft sogar die anspruchsvollen IEEE 841-Standards für den Einsatz in der Erdöl- und chemischen Industrie.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen