English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
IEC-Motoren
Explosions-
geschützte Motoren
Motoren nach NEMA-Standard
Branchenmotoren
Kundenspezifische Motoren
Dezentrale Antriebstechnik

IEC-Motoren

Hocheffiziente Motoren – Energiekosten sparen, Umwelt schonen

Mit steigenden Energiekosten gewinnt auch der Energieverbrauch der Antriebstechnik mehr und mehr an Bedeutung. Genau hier gilt es, Potenziale zur Minimierung voll auszuschöpfen, um heute und in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Auch für die Umwelt ist reduzierter Energieverbrauch ein Gewinn.
Vor diesem Hintergrund entwickeln wir schon heute eine neue Generation an Niederspannungsmotoren, mit denen Sie in puncto Antrieb noch mehr bewegen können. Innovative Kupferläufer schaffen dabei beste Voraussetzungen für Motoren mit hohem Wirkungsgrad. Die neuen Motoren für IE2 (High Efficiency) eröffnen dabei eine hohe Energieersparnis und schonen unsere Umwelt. Das modulare Anbaukonzept bietet darüber hinaus volle Flexibilität: Jeder Motor basiert auf einem durchgängigen Konzept für alle weltweiten Märkte.

IEC-Motoren – Ihre Stärken in Kürze

Mehr Effizienz
Anstatt Aluguss-Läufern kommt nun in den IE2-Motoren Kupfertechnologie zum Einsatz. Die Motoren weisen so wesentlich kompaktere Abmessungen auf. IE1- und IE2-Motoren basieren dabei auf dem gleichen Gehäuse. Beim Wechsel auf die höhere Effizienzklasse muss die Maschine nicht mehr umkonstruiert werden. Zeit und Kosten werden eingespart. Mehr noch: Mit IE2-Motoren können Sie erheblich Energie sparen, denn sie haben bis zu 40 % weniger Verlustleistung als IE1-Motoren.
Mehr Leistung
Mit dem gleichen Gehäuse bieten unsere leistungsgesteigerten Motoren eine volle Normleistungsstufe mehr. Das Beste: Auch hier verfolgen wir konsequent die Verbesserung der Energieeffizienz. Die Motoren werden – angelehnt an die Einteilung nach CEMEP – in hocheffizienter und wirkungsgradverbesserter Ausführung angeboten.
Mehr Flexibilität
Die optimierte Architektur erleichtert den Einbau. Geber, Bremsen und Fremdlüfter lassen sich mit wenig Aufwand ergänzen. Optional können Anschlusskästen und Füße flexibel montiert werden. Bis 500 V lassen sich alle Motoren außerdem sowohl am Netz als auch am Umrichter betreiben – ohne Zusatzmaßnahmen.
Trailer: Überzeugen Sie sich von der Vielfältigkeit der neuen Generation 1LE1 Motoren

IEC-Motoren – Die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereich 0,06 kW - 1250 kW
mit allen gängigen Spannungen
Baugrößen und Bauformen 56M - 450 in allen gängigen Bauformen
Bemessungsdrehzahl und Drehmomente 750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm

IEC-Motoren – Typische Einsatzgebiete

Die neuen Motoren eignen sich für alle Branchen und industriellen Anwendungen mit besonderen Anforderungen an ein geringes Gewicht des Motors. Beispiele für Branchen sind Automobil, Textil, Druck und Maschinenbau; geeignete Anwendungen sind z.B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Fördertechnik.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen