English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
IEC-Motoren
Explosions-
geschützte Motoren
Motoren nach NEMA-Standard
Branchenmotoren
Kundenspezifische Motoren
Dezentrale Antriebstechnik

Explosionsgeschützte Motoren

Maximal sicher, extrem robust

Mit den explosionsgeschützten Motoren von Siemens gehen Sie mehr als auf Nummer sicher. Denn unsere robusten EEx-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen enorm lange und absolut störungssicher – das hat der weltweite Einsatz bereits hunderttausendfach bewiesen. Und nicht nur das. Unser EEx-Motorenprogramm ist lückenlos: für alle Anforderungen mit maximaler Sicherheit und höchster Effizienz im Betrieb.
Für außergewöhnliche Anforderungen bieten wir Antriebslösungen mit Doppelschutz. Das Ergebnis: ein Motorenspektrum, das im Umfang und Anspruch auf dem Weltmarkt seinesgleichen sucht.

Explosionsgeschützte Motoren – Ihre Stärken in Kürze

Typenspektrum IEC
Die Motoren erfüllen die Richtline ATEX 95:
Durchgängige Grauguss-Reihe für Standard und explosionsgeschützte Motoren
Zündschutzart – Erhöhte Sicherheit "e" (EEx e II), Druckfeste Kapselung "d" (EEx de IIC), Non-Sparking "n" (EEx nA, Ex nA) und Staubexplosionsschutz für Zone 21/22
Typenspektrum NEMA
Die Motoren erfüllen die strengen Anforderungen nach
Class I, Group D
Class II, Groups F&G
Division 1, hazardous areas

Explosionsgeschützte Motoren – Die Technik im Überblick

Motoren Zündschutzart
"e"
Zündschutzart
"d"
Zündschutzart
"n"
Staubexplosions- schutz NEMA EX
Spannungs- und Leistungsbereich 0,12 - 165 kW 0,25 - 950 kW 0,09 - 1000 kW 0,06 - 1000 kW 1-300HP
Alle gängigen Spannungen 230, 460 & 575 V bei 60 Hz
Baugrößen und Bauformen 63M - 315L 71M - 450 63M - 450 56M - 450 140 - 440
Alle gängigen Bauformen
Bemessungs-
drehzahl und Drehmomente
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
900-3600 min-1
1,5-1772 lb-ft
Einsatzgebiet Ex-Zone 1 II
2G Ex e II
T1-T3
Ex-Zone 1 II
2G Ex de IIC
T1-T6
Ex-Zone 2 II
3G Ex nA II
T3
Ex-Zone 21/22
Zone 21: II 2D Ex
tD A21 IP65
T120°C
Zone 22: II 3D Ex
tD A22 IP55
T120°C
Class I, Group D, Class II, Groups F&G Division 1 hazardous areas

Explosionsgeschützte Motoren – Typische Einsatzgebiete

Die explosionsgeschützten Motoren sind besonders für die chemische bzw. petrochemische Industrie geeignet. Des weiteren finden sie Einsatz in Öl und Gaswerken, der Holz und kunststoffverarbeitenden Industrie und in Landwirtschaft.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen