English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
IEC-Motoren
Explosions-
geschützte Motoren
Motoren nach NEMA-Standard
Branchenmotoren
Brandgasmotoren
Kranmotoren
Rollgangsmotoren
Schiffsmotoren
Kundenspezifische Motoren
Dezentrale Antriebstechnik

Schiffsmotoren

Für den Einsatz auf Schiffen unter Deck und für die Offshore-Industrie konzipiert, entsprechen unsere Schiffsmotoren den Vorschriften der führenden Klassifikationsgesellschaften und besitzen bis zur Leistung 200 kW Baumusterprüfzertifikate.
Speziell für den Einsatz auf Deck von Schiffen bieten wir ein Aufdeck-Spezialmotoren-Programm an; diese laufen auch bei kompletter Überflutung ungestört weiter.

Schiffsmotoren – Ihre Stärken in Kürze

Nach den Vorschriften der international führenden Klassifikationsgesellschaften BV (Bureau Veritas, Frankreich), DNV (Det Norske Veritas, Norwegen), GL (Germanischer Lloyd, Deutschland), sowie LR (Lloyds Register, Großbritannien) gefertigt und baumustergeprüft (Type Approved). Keine Einzelabnahme erforderlich bis zu einer Grenzleistung von BV < 100 kW; DNV < 300 kW; GL < 50 kW; LR < 100 kW
Motoren nach den Forderungen der Klassifikationsgesellschaften ABS (American Bureau of Shipping, USA), RINA (Registro Italiano Navale, Italien), CCS (Chinese Classification Society, China) erhältlich; Baumusterprüfzertifikat nur bei Einzelabnahme
Sonderausführungen auf Anfrage möglich

Schiffsmotoren – Die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereich 0,37 kW - 1250 kW
mit allen gängigen Spannungen
Baugrößen und Bauformen 56M - 450 in allen gängigen Bauformen
Bemessungsdrehzahl und Drehmomente 750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm
Approbationen für Schiffsantriebe ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA (Unterdeck-Einsatz)
Zertifikate

Schiffsmotoren – Typische Einsatzgebiete

Unsere baumustergeprüften Schiffsmotoren sind speziell für den Einsatz auf Schiffen unter Deck und für die Offshore-Industrie, z. B. auf Förderplattformen, konzipiert.
Antriebe für Schiffe:
Lüfter (z. B. für Klima- und Kühlanlagen)
Förderpumpen (für Lösch- und Kühlwasser, Kraftstoffe, Öle)
Winden (Anker-, Verholwinden, Hebezeuge)
Kompressoren
Bugstrahlruderantriebe
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen