Ordinate gratuitamente i nostri cataloghi e brochure:
Brochure sulla tecnica di azionamento
Pompe, ventilatori, compressori Soluzioni per ogni esigenza: continuità per elevata produttività
Tecnica dei trasporti industriali Panoramica dei prodotti per soluzioni di azionamento e automazione nella tecnica dei trasporti industriali
Tecnica dei trasporti industriali Soluzioni per ogni esigenza: per un successo costante
Energy-efficient Drives
New Efficiency Standards and Efficiencies
for Low-Voltage Motors
Il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 sicuro, con capacità di comunicazione, e a basso consumo energetico
Safety Integrated in Drive Technology
Efficient Infeed Technology
SINAMICS G120D Il convertitore di frequenza decentrato con elevato grado di protezione, compatto e con capacità di recupero in rete
SINAMICS G110
Il convertitore de frequencia versatile per le piccole potenze
MICROMASTER
Scatenare nuove forze. Convertitori di frequenza, tutto in moto.
Motori (foglio pieghevole)
Il motore adatto per ogni
applicazione
Motori a bassa tensione 1LE1 Innovazione ed efficienza – con la nostra nuova serie di motori è tutto in movimento
Motori a bassa tensione
Una gamma completa di motori a bassa tensione fino a 1250 kW
Flender MOTOX Motoriduttori
Nuovi impulsi Tecnica di azionamento per l'industria chimica
Cataloghi della tecnica di azionamento
D11.1
SINAMICS G110/G120 - Convertitori a chassis SINAMICS G120D - Convertitori di frequenza decentrati
SINAMICS G110 Potenza: 0,12 kW ... 3 kW Descrizione sintetica
SIMATIC ET 200S FC
The distributed frequency converter in SIMATIC ET 200S
Modularity, safety and
energy efficiency in IP20
MICROMASTER/COMBIMASTER 411 Potenza: 0,37 kW ... 3 kW
Catalogo DA51.3
MICROMASTER 410/420/430/440 Potenza: 0,12 kW ... 250 kW
Catalogo DA51.2
Motori IEC Motori IEC con rotore a gabbia Grandezza costruttiva: 56 ... 450 Potenza: 0,06 kW ... 1250 kW
Catalogo D81.1
Generazione di motori 1LE1
Motori IEC con rotore a gabbia
Grandezza costruttiva: 100 ... 160
Potenza: 0.75 kW to 22 kW
Catalogo D81.1 N
Motoriduttori MOTOX
Catalogo D87.1
Strumenti per la tecnica di azionamento
Guida per la scelta "Configuratore SD" nel catalogo interattivo CA01 Configurazione intelligente del prodotto per motori e convertitori; generatore di disegni quotati/fogli dati e programma di avviamento per motori; ampia documentazione.
| DE |
EN |
FR |
ES |
IT |
 |
 |
|
|
|
Programma di risparmio energetico – SINASAVE
vi determina il vostro potenziale di risparmio e offre un supporto decisionale per la scelta del motore a risparmio energetico adatto.
Immettete per favore il vostro indirizzo:
|