Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Motorreductores MOTOX
Motorreductores de ejes coaxiales
Motorreductores de ejes paralelos
Motorreductores cónicos helicoidales
Motorreductores helicoidales sinfín-corona
Motorreductores sinfín-corona
Soluciones sectoriales MOTOX
Motores y motorreductores ATEX

Motorreductores MOTOX

Con MOTOX ofrecemos la gama completa de motorreductores. Nuestro programa incluye todos los tipos habituales de reductor a cubre todas las aplicaciones. En él encontrará la solución adecuada para cada tarea; además ofrece torque nominales más altos que lo habitual en el mercado.
Hay motorreductores de ejes coaxiales, paralelos y cónicos helicoidales para un rango de potencia hasta 200 kW y un torque nominal de salida de hasta 20.000 Nm. Los modelos con reductor helicoidal sinfín-corona llegan hasta 11 kW y 1.590 Nm; los con reductor sinfín-corona, hasta 1,5 kW y 166 Nm.
Nuestros motorreductores cumplen todas la normas y reglamentos internacionales aplicables:
Los motores estándar cumplen las normas IEC/EN aplicables.
Para el mercado TLC/NAFTA (EE.UU., Canadá, México) ofrecemos motores conformes con las siguientes especificaciones: eléctricas NEMA, UL, CSA.
Para la exportación a China disponemos de motores con certificación CCC; para Rusia, con GOST-R.
Para disminuir su consumo energético disponemos de motorreductores de alta eficiencia EFF1 y EFF2.

Resumen de sus puntos fuertes

Altos torques de salida
Nuestra gama de motorreductores MOTOX convence por su excelente rendimiento. Así disfruta, entre otros, de torques de salida de hasta 20.000 Nm y, para el mismo tamaño considerado, de torques nominales más altos que los que ofrecen nuestros competidores. A ello se suma una mejor factor de servicio así como mayor disponibilidad de la instalación y seguridad de funcionamiento.
Alta reducción
Gracias al diseño especial alcanzamos muy altos índices de reducción. Para muchas aplicaciones esto permite una solución muy rentable ya que se puede prescindir de una etapa de reducción. También supone una ventaja de costos poder usar, debido a la alta reducción, motores de 4 polos en lugar de motores de 6 u 8 polos.
Motorreductores silenciosos
Debido a la baja velocidad periférica tras la primera etapa de reducción hemos podido reducir drásticamente la emisión de ruidos.
Gran flexibilidad
Sean cuales sean sus requisitos: Debido a su estructura modular, pueden combinarse a voluntad todos los componentes de nuestra gama completa de motorreductores. Ello le permite componer su motorreductor en todas la variantes y formas de fijación habituales en el mercado. Los reductores pueden combinarse a voluntad para adaptarse así a las situaciones de accionamiento más diversas.
También en lo que atañe al motor disfrutan los MOTOX de estructura modular y logística optimizada. Unidades funcionales tales como freno, ventilador externo y encóder pueden montarse, usando un eje al efecto, en el mismo tronco de motor. Ello permite también ampliar con más unidades funcionales motores ya instalados.
Esquema MODULOG
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use