Produits
Motoréducteurs MOTOX
Gamme complète de motoréducteurs dans la plage de puissance de 0,09 kW à 200 kW et couples nominaux jusqu'à 20 000 Nm. plus
Solutions MOTOX
En nous référant à notre série de base de motoréducteurs, nous avons optimisés nos produits pour les secteurs et applications sélectionnés et les avons conçus dans des exécutions particulières. plus
Réducteurs et motoréducteurs ATEX
Pour le fonctionnement en atmosphère explosible, les motoréducteurs sont disponibles dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que 21 et 22 (poussière) selon la directive 94/9/CE. plus
|