Motoréducteurs MOTOX
MOTOX est une gamme complète de motoréducteurs. Notre gamme comprend tous les types usuels de réducteurs et couvre toutes les applications d'entraînement. Vous trouverez la solution adéquate à chaque application et pourrez vous décider entre autres pour des couples nominaux plus élevés que ceux usuels sur le marché.
Les motoréducteurs sont disponibles dans une plage de puissance jusqu'à 200 kW et avec un couple nominal jusqu'à 20 000 Nm avec réducteur coaxial, à arbres parallèles et à engrenages cylindro-coniques. Les exécutions à engrenages cylindriques et vis sans fin peuvent développent 11 kW et 1 590 Nm et les moteurs avec réducteur à roue et vis sans fin 1,5 kW et 166 Nm.
Les motoréducteurs satisfont à toutes les prescriptions internationales en vigueur :
Les moteurs standards sont conformes aux normes applicables CEI/EN.
Pour l'exportation sur le marché NAFTA (Etats-Unis, Canada, Mexico), nous proposons des moteurs aux spécifications suivantes : électrique NEMA, UL, CSA.
Pour l'exportation vers la Chine, nous proposons des moteurs certifiés CCC, pour l'exportation vers la Russie des réducteurs et moteurs certifiés GOST-R.
Nous veillons à un bilan énergétique économique grâce aux motoréducteurs à grande efficacité énergétique EFF1 et EFF2.
Ses points forts en bref
Couples nominaux élevés Notre nouvelle gamme de motoréducteurs MOTOX convainc par sa performance technique exceptionnelle. Vous profitez entre autres de couples de sortie jusqu’à 20 000 Nm et de couples nominaux plus élevés pour la même taille que les motoréducteurs de nos concurrents. De plus, vous obtenez un meilleur facteur de service et donc une disponibilité de l'installation et une sûreté de fonctionnement plus élevées.
Rapport de transmission élevé Grâce à notre principe de construction spécial, nous obtenons un rapport très élevé. Ceci conduit à une solution économique dans de nombreuses applications en raison de la possibilité de renoncer à un train d'engrenage. Le rapport élevé génère aussi une réduction des coûts à l'achat car vous pouvez prendre des moteurs standard à 4 pôles au lieu de moteurs à 6 ou 8 pôles.
Motoréducteurs silencieux La faible vitesse circonférentielle après le premier étage de réduction contribue à une forte réduction de l'émission sonore.
Haute Flexibilité Pour répondre à toutes vos exigences : notre gamme complète est librement combinable grâce au système modulaire pour motoréducteurs. Vous pouvez composer toutes les exécutions de motoréducteurs du commerce avec toutes les variantes de fixation. Les réducteurs peuvent être combinés de façon variée en vue de leur adaptation aux différentes situation d'entraînement. Côté moteur, MOTOX est conçu de façon modulaire et optimisé du point de vue logistique. Les unités fonctionnelles, telles que frein, motoventilateur et capteur, peuvent être montées avec des arbres sur un bloc moteur. Le moteur peut être ainsi complété avec d'autres unités fonctionnelles, même après l'installation.
Schéma de principe MODULOG |