Réducteurs et motoréducteurs pour atmosphère explosible
Les réducteurs et motoréducteurs MOTOX sont disponibles pour le fonctionnement en atmosphère explosible. Les exécutions pour atmosphère explosible des motoréducteurs coaxiaux, à arbres parallèles, à engrenages cylindro-coniques et à engrenages cylindriques et vis sans fin satisfont à la directive 94/9/CE (ATEX) en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
Les réducteurs et moteurs sont homologués dans de nombreuses exécutions pour les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que 21 et 22 (poussières).
| Atmosphère explosible / Zone |
Catégorie |
Présence |
| G (gaz et vapeurs) |
D (poussières) |
|
|
| 0 |
20 |
1 |
permanente ou durable |
| 1 |
21 |
2 |
occasionnelle |
| 2 |
22 |
3 |
rare ou passagère |
| Les motoréducteurs MOTOX peuvent être conçus pour les catégories 2 et 3. |
L'utilisation en atmosphère explosible G (gaz) est autorisée pour les classes de température T1 à T4. Pour l'utilisation en atmosphère explosive D (poussières), il faut prendre en compte la température maxi de 120ºC pour le réducteur. Pour la surveillance dans les zones inaccessibles, un capteur de niveau d'huile peut être monté.
Exécutions de moteur disponibles :
Enveloppe antidéflagrante
Enveloppe antidéflagrante et boîtes à bornes avec sécurité augmentée
Sécurité augmentée
Sans étincelles |