Prodotti
Motoriduttori MOTOX
La gamma completa di motoriduttori nel campo di potenza da 0,09 kW fino 200 kW con coppie nominali dei riduttori fino a 20.000Nm. more
MOTOX – Soluzioni specifiche per settori
Partendo dalla nostra serie base di motoriduttori, abbiamo ottimizzato i nostri prodotti per settori e applicazioni particolari e li abbiamo concepiti in esecuzioni speciali. more
Riduttori e motoriduttori ATEX
Per l'impiego in aree a rischio di esplosione sono disponibili motoriduttori per le Zone 1 e 2 (gas) nonché 21 e 22 (polvere) in conformità alla Direttiva 94/9/CE. more
|