Motoriduttori MOTOX
Con MOTOX offriamo l'intera gamma di motoriduttori. Il nostro portfolio comprende tutti i tipi di riduttori usuali e copre tutte le applicazioni di azionamento. Potete qui trovare la soluzione adatta per ogni compito e decidere tra l'altro per coppie di riduttore più elevate rispetto a quelle offerte in genere dal mercato.
I motoriduttori possono essere forniti per il campo di potenza fino a 200 kW e con una coppia nominale del riduttore fino a 20.000 Nm con riduttore coassiale, ad assi ortogonali e piatto ad assi paralleli. Esecuzioni con riduttore a vite senza fine elicoidale arrivano fino ad una potenza di 11 kW ed a una coppia di 1.590 Nm e motori con riduttori a vite senza fine fino a 1,5 kW e 166 Nm.
I motoriduttori soddisfano tutte le norme internazionali pertinenti:
I motori standard sono conformi alle norme IEC/EN pertinenti.
Per l'esportazione nel mercato NAFTA (USA, Canada, Messico) noi offriamo motori con le seguenti specifiche: Electrical NEMA, UL, CSA.
Per l'esportazione in Cina sono disponibili motori certificati CCC, per l'esportazione in Russia riduttori e motori certificati GOST-R.
I nostri motoriduttori ad alta efficienza in EFF1 e EFF2 contribuiscono ad assicurare un bilancio energetico economico.
I punti di forza in sintesi
Alte coppie di riduttore La nostra nuova serie di motoriduttori MOTOX convince per le sue eccezionali prestazioni tecniche. Potete approfittare tra l'altro di coppie di uscita fino a 20.000 Nm e di maggiori coppie nominali a parità di grandezza di riduttore rispetto ai motoriduttori dei nostri concorrenti. E' inoltre raggiungibile un più alto grado di disponibilità degli impianti e di sicurezza d'esercizio.
Alto rapporto di riduzione Grazie al nostro speciale principio costruttivo raggiungiamo un rapporto di riduzione assai elevato. Ciò rende possibile una soluzione economica in molte applicazioni, poiché si può rinunciare ad uno stadio di riduzione. Potete anche avere vantaggi di costo, se, in virtù della maggiore riduzione, scegliete di impiegare motori standard a 4 poli anziché motori a 6 o a 8 poli.
Motoriduttori silenziosi Grazie alla ridotta velocità periferica, abbiamo potuto abbassare drasticamente la rumorosità dopo il primo stadio di riduzione.
Grande flessibilità Per qualsiasi esigenza: per tutto il nostro programma di motoriduttori vale il principio della componibilità di sistema. Potete combinare insieme tutte le esecuzioni e varianti costruttive di motoriduttori presenti normalmente sul mercato. Molteplici sono le possibili combinazioni di riduttori, per cui è assicurata l'adattabilità alle più svariate situazioni di azionamento. Lato motore, MOTOX è strutturato modularmente e ottimizzato sotto l'aspetto logistico. Unità funzionali come freno, ventilatore esterno ed encoder possono essere montati con alberi applicabili su un motore base che resta sempre uguale. Il motore può essere pertanto ampliato con ulteriori unità funzionali anche dopo l'installazione.
Raffigurazione del principio MODULOG |