Riduttori e motoriduttori per l'area a rischio di esplosione
I riduttori e motoriduttori MOTOX sono fornibili per il funzionamento nell'area a rischio di esplosione. Le esecuzioni con protezione antideflagrante, motoriduttori coassiali, ad assi paralleli, ad assi ortogonali e a vite senza fine elicoidale, sono conformi dal 01 gennaio 2003 alla vigente Direttiva 94/9/CE (ATEX).
I riduttori e i motori, nelle loro molteplici esecuzioni, sono omologati per la Zona 1 e 2 (gas) nonché per le Zone 21 e 22 (polveri).
| Atmosfera Ex/Zona |
Categoria |
Presenza |
| G (gas e vapori) |
D (polveri) |
|
|
| 0 |
20 |
1 |
continuativa o per lungo periodo |
| 1 |
21 |
2 |
occasionale |
| 2 |
22 |
3 |
poco probabile o per breve periodo |
| I motoriduttori MOTOX possono essere eseguiti per la Categoria 2 e 3. |
L'impiego in atmosfera a rischio di esplosione G (gas) è consentita per le classi di temperatura T1 ... T4. In caso d'impiego in atmosfera a rischio di esplosione D (polveri) va rispettata la temperatura max. di 120 °C per il riduttore. Per la sorveglianza in aree difficilmente accessibili può essere montato un sensore di livello dell'olio.
Esecuzioni di motore fornibili:
Incapsulamento a prova di esplosione
Incapsulamento a prova di esplosione e scatola morsetti a sicurezza aumentata
Sicurezza aumentata
Non sparking |