|
| Neue Getriebemotorenreihe mit breitem Motorenspektrum |
| Siemens Automation and Drives (A&D) zeigt auf der diesjährigen Hannover Messe die neue Getriebemotorenreihe Flender Motox. Die neue Reihe bietet ein umfangreiches Motorspektrum auf der Basis der Siemens-Motoren 1LA7/1LG4/1LG6. Je nach Anforderung stehen auch Energiespar- oder explosionsgeschütze Varianten zur Verfügung. Durch die jeweiligen Zertifizierungen sind die Getriebemotoren sowohl für die amerikanischen, europäischen als auch asiatischen Märkte zugelassen. Die Getriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 20.000 Nm mit Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetriebe ausgeliefert werden. Ausführungen mit Stirnradschneckengetriebe leisten bis zu 11 kW sowie 1.590 Nm und Motoren mit Schneckengetriebe bis zu 1,5 kW und 166 Nm. 
|
|
|
| Siemens erweitert Produktpalette bei Servogetriebemotoren |
| Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert sein Spektrum an Servomotoren. Auf der Fachmesse SPS/IPC/Drives 2005 zeigt Siemens A&D eine neue Reihe 1FK7-DYA kompakter Servomotoren mit integriertem Getriebe. 
|
|
|
| Siemens übernimmt Flender Holding GmbH |
| Siemens erweitert sein Geschäft in der industriellen Antriebstechnik mit der Übernahme der Flender Holding GmbH, Bocholt, einem weltweit führenden Getriebehersteller. Auf diesen Schritt haben sich Siemens und der Verkäufer Citigroup Venture Capital Equity Partners (CVC Equity Partners), London, geeinigt. Der Kaufpreis beträgt 1,2 Mrd. EUR. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Die Aktivitäten der Flender Holding GmbH sollen als elftes Geschäftsgebiet in den Siemens-Bereich Automation and Drives (A&D) integriert werden. Ziel ist es, mit dem Ausbau des Portfolios um Getriebetechnik den Kundennutzen von Antriebslösungen nachhaltig zu steigern.
|
|
|
| Getriebemotoren leisten jetzt bis zu 20 000 Newtonmeter Drehmoment |
| Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert sein Getriebemotoren-Programm mit einstufigen Schnecken- und Stirnradgetriebemotoren. Mit der kompakten Bauweise und der hohen Leistungsdichte eignen sich die neuen Geräte besonders für die Fördertechnik und für alle Maschinenbau-Bereiche, beispielsweise bei Bandantrieben oder Rollenförderern.
|
|