MOTOX Stirnradschneckengetriebemotoren
Der wirtschaftliche Winkelgetriebemotor
Stirnradschneckengetriebemotoren
sind die kostengünstige Lösung für
Antriebe mit Winkelgetriebemotoren. Aufgrund der Ausführung als Stirnrad-
Schneckengetriebemotoren ist der Wirkungsgrad wesentlich besser als bei reinen
Schneckengetriebemotoren. Auf kleinem Bauraum sind aufgrund der Schneckenstufe
hohe Übersetzungsbereiche
realisierbar. Stirnradschneckengetriebemotoren stellen zudem eine sehr geräuscharme
Antriebslösung dar. Stirnradschneckengetriebemotoren stellen die wirtschaftlichste
Lösung für Winkelgetriebemotoren im unteren Drehmomentenbereich dar.
MOTOX Stirnradschneckengetriebemotoren können
für den Leistungsbereich bis 11 kW und einem Getriebenennmoment bis 1.590
Nm geliefert werden.
Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen
zur Verfügung:
Fuß- oder Flanschausführung
Ausführung mit Drehmomentenstütze
Voll- oder Hohlwelle
Hohlwelle mit Passfederverbindung, Schrumpfscheibe, Vielkeilverzahnung
Die Technik im Überblick
Getriebe-
bezeichnung |
Stufigkeit |
Übersetzungs-
bereich |
Max. Getriebe-
nennmoment |
| C28 |
2-stufig |
25,28 - 372 |
118 Nm |
| C38 |
2-stufig |
9,67 - 320,67 |
243 Nm |
| C48 |
2-stufig |
9,67 - 320,67 |
387 Nm |
| C68 |
2-stufig |
11,67 - 364 |
687 Nm |
| C88 |
2-stufig |
11,15 - 440,70 |
1.590 Nm |
Zudem stehen Doppelgetriebemotoren in 4- und 5-stufiger
Ausführung mit Getriebeübersetzungen von i = 324…33.491 zur
Verfügung.
Typische Einsatzgebiete
Stirnradschneckengetriebemotoren werden beispielsweise in der Abwassertechnik
oder der Bühnentechnik eingesetzt. |